1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยาง แรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่

ANTIVIBRATION RUBBERS

ยาง แรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,667.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

รองรับ โหลดไฟฟ้า สูงสุด 115 KNเมื่อใช้ร่วมกับ ยาง การสั่นสะเทือนทรง แบบกลม ช่วยเพิ่มอิสระใน การออกแบบ

รหัสสินค้า
KA-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 12,667.83

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 9 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง)(N) 20600 การใช้งาน รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน
คุณสมบัติการใช้งาน มาตรฐาน ประเภทของการเชื่อมต่อ ปลายทั้งสอง เกลียว สกรูการเชื่อมต่อ M M24
ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 75 ค่าคงตัวสปริง(N / mm) 4560 ความแข็ง(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) 60
ประเภทของยางป้องกันการสั่นสะเทือน รูปทรง แบบกลม วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน ยางธรรมชาติ สี สีดำ
โหลดรองรับตามแนวตั้ง(N) :: 20600 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1(φ) 200 อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) Up to 50

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KA-200 ในชุด ยาง แรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่