1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางกันสั่นสะเทือนแบบแขวน

ยางกันสั่นสะเทือนแบบแขวน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 90.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยางกันสั่นสะเทือนแบบแขวน เหมาะสำหรับแขวนท่อ ท่อลม เครื่องมือกล ฯลฯ จากเพดาน
[คุณสมบัติ]
· ยางกันสั่นสะเทือนแบบแขวนรุ่น RF และ KF เหมาะอย่างยิ่งเมื่อแขวนท่อ ท่อลม เครื่องมือกล ฯลฯ จากเพดาน
· ติดตั้งง่ายและสามารถรับโหลดได้ตั้งแต่เบาไปจนถึงหนัก
· สำหรับรุ่น RF นำยางกันสั่นสะเทือนและแฮงเกอร์มารวมเข้าด้วยกัน จึงช่วยปรับปรุงการติดตั้งอย่างมาก
· การควบคุมการต้านการสั่นสะเทือนที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสั่นสะเทือนทางกลตั้งแต่ 15 Hz ขึ้นไป
· เมื่อใช้ยางกันสั่นสะเทือนสองชั้น ยังคงได้ความถี่ธรรมชาติที่ต่ำกว่าและสามารถควบคุมการสั่นสะเทือนทางกลที่ 10 เฮิรตซ์ขึ้นไปได้
· รุ่น KF สามารถใช้เป็นยางกันสั่นสะเทือนแบบแขวนแบบใช้เดี่ยว ๆ สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
[การใช้งาน]
· รองรับระบบกันสะเทือนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบผสมทั้งร้อน-เย็น เครื่องปรับอากาศแบบตู้/กล่อง ท่อลม ฯลฯ

รหัสสินค้า
KF-22
KF-30
KF-40
KF-50SALE
KF-60
KF-80
KF-100
KF-100(70)
KF-120
RF-22D
RF-22S
RF-30D
RF-30S
RF-40D
RF-40S
RF-50D
RF-50S
RF-60D
RF-60S
RF-80D
RF-80S
RF-100D
RF-100HD
RF-100HS
RF-100S
RF-120D
RF-120S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง)
(N)
สกรูการเชื่อมต่อ M ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
ความแข็ง
(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง))
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1
(φ)
รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
รูปร่างภายนอก B
(มิลลิเมตร)

฿ 90.98

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10230-25596022--

฿ 105.33

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10430-211406030--

฿ 131.05

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 9 วัน 10860-252406040--

฿ 237.71

฿ 131.50

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101100-235106050--

฿ 320.40

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 102600-286506060--

฿ 537.68

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 9 วัน 104800-408106080--

฿ 983.16

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 9 วัน 107700-45118060100--

฿ 1,405.34

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 18 วัน 1011500-45167070100--

฿ 1,464.50

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 9 วัน 1025000-48350070120--

฿ 245.33

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10230M8242960222232

฿ 170.58

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10230M8245960222232

฿ 293.25

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 60 วัน 10430M10206960303044

฿ 203.17

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10430M102014060303044

฿ 320.40

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10860M122412060404055

฿ 218.81

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10860M122424060404055

฿ 474.00

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 9 วัน 101100M122225060505066

฿ 304.08

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 101100M122251060505066

฿ 625.78

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 9 วัน 102600M122732060606076

฿ 401.43

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 102600M122765060606076

฿ 1,290.95

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 9 วัน 104800M1239407608080100

฿ 969.25

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 9 วัน 104800M1239810608080100

฿ 2,234.89

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 9 วัน 107700M164359060100100130

฿ 3,081.47

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 9 วัน 1011500M164583070100100130

฿ 1,862.48

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 1011500M1645167070100100130

฿ 1,626.56

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 9 วัน 107700M1643118060100100130

฿ 4,947.59

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 9 วัน 1025000M2048175070120120150

฿ 3,300.38

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 18 วัน 1025000M2048350070120120150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / แขวน คุณสมบัติการใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทของการเชื่อมต่อ รูกลม ประเภทของยางป้องกันการสั่นสะเทือน ประเภทแขวน วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน ยางธรรมชาติ
สี สีดำ อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) Up to 50