1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ผูก ติด

ผูก ติด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 220.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ยางป้องกันการสั่นสะเทือนเหมาะสำหรับอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือนซึ่งรับแรงกระแทกมากในแนวตั้งและแนวนอน
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ใน กันสั่นสะเทือน จากแรงกระแทกหลักในแนวตั้งและแนวนอนในเครื่องจักรก่อสร้างเป็นต้น
·โครงสร้างเรียบง่ายและติดตั้งง่าย
·แสดงให้เห็นถึงผล กันสั่นสะเทือน ยอดเยี่ยมในทุกทิศทางเมื่อใช้เครื่องยนต์ ฯลฯ สิ่งนี้มีผลอย่างมากในระหว่างการทำงานปกติ
·เนื่องจากเมาท์ถูกติดตั้งโดยใช้การ ความกด, ความอัด, ความดัน ล่วงหน้าจึงได้ ค่าคงตัวสปริง ค่อนข้างใหญ่สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ แรงกระแทกที่สำคัญแม้จะมีขนาดเล็ก
·เนื่องจากใช้เมาท์โดยการขันจึง อายุการใช้งาน ความทนทาน เพียงพอแม้ว่าจะมีการรับแรงกระแทกขนาดใหญ่ก็ตาม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์รองรับท่อ กันสั่นสะเทือน สำหรับเครื่องยนต์เครื่องจักรก่อสร้างห้องโดยสาร ถังบรรจุสาร น้ำมันและหม้อน้ำ
·เครื่องจักร อุตสาหกรรม ทั่วไป:รองรับ กันสั่นสะเทือน ของเครื่องยนต์และ เครื่องปั่นไฟ
· อื่น ๆ:การยึดชิ้นส่วนแผงและฝาปิด

รหัสสินค้า
RE-38
RE-52SALE
RE-72
RE-72(60)
RE-98(35)
RE-98(60)
RE-132
RE-132(60)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง)
(N)
สกรูการเชื่อมต่อ M ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
ความแข็ง
(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง))
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1
(φ)

฿ 220.77

MOUNT 1 ชิ้น 5 วัน 10390M1017.15904538

฿ 316.70

฿ 169.12

MOUNT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10780M1226.66904552

฿ 460.26

MOUNT 1 ชิ้น 5 วัน 101500M1633.311804572

฿ 475.20

MOUNT 1 ชิ้น 5 วัน 102000M1633.319606072

฿ 653.81

MOUNT 1 ชิ้น 9 วัน 102000M2037.817703598

฿ 653.81

MOUNT 1 ชิ้น 9 วัน 104400M2037.842206098

฿ 1,282.86

MOUNT 1 ชิ้น 9 วัน 104400M2445.2373045132

฿ 1,282.86

MOUNT 1 ชิ้น 9 วัน 107800M2445.2637060132

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / บัฟเฟอร์ คุณสมบัติการใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทของการเชื่อมต่อ รูกลม ประเภทของยางป้องกันการสั่นสะเทือน รูปทรง แบบกลม วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน ยางธรรมชาติ
สี สีดำ อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) Up to 50