1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางบัฟเฟอร์

ยางบัฟเฟอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 667.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยางกันกระแทกที่มีคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกสูง
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากแรงกระแทกในขณะกระทบกันนั้นนิ่มนวล และค่าคงตัวสปริงจะเพิ่มขึ้นตามค่าการโก่งตัว จึงสามารถให้การดูดซับที่ราบรื่นและการผ่อนคลายของแรงกระแทกกำลังสูง
· ทนทานต่อการลดรูปเมื่อรับโหลดสูง และแทบไม่มีการสึกหรอของวัสดุ นอกจากนี้ยังไม่สร้างเสียงรบกวนในขณะที่กระทบกัน
· การติดตั้งทำได้ง่ายมากและไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้งานเป็นตัวดูดซับแรงกระแทกสำหรับรถเครนและรถบรรทุกแบบแท่น (แพลตฟอร์ม)

รหัสสินค้า
KJ-40SALE
KJ-50
KJ-63
KJ-80
KJ-100
KJ-125
KJ-160
KJ-200
KJ-250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ความแข็ง
(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง))
รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู d
(มิลลิเมตร)

฿ 667.00

฿ 298.02

STOPPEER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10356555406.5

฿ 722.58

STOPPEER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1044.56565509

฿ 1,372.33

STOPPEER 1 ชิ้น 5 วัน 1054.56580639

฿ 1,803.58

STOPPEER 1 ชิ้น 5 วัน 106965100809

฿ 3,216.17

STOPPEER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10886512510013

฿ 4,531.00

STOPPEER 1 ชิ้น 5 วัน 101086516012517

฿ 8,142.00

STOPPEER 1 ชิ้น 9 วัน 101356520016017

฿ 15,902.58

STOPPEER 1 ชิ้น 5 วัน 101727025620022

฿ 17,608.95

STOPPEER 1 ชิ้น 9 วัน 102167032125022

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / บัฟเฟอร์ คุณสมบัติการใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทของการเชื่อมต่อ รูกลม ประเภทของยางป้องกันการสั่นสะเทือน อื่น ๆ วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน ยางธรรมชาติ
สี สีดำ อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) Up to 50