(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นรองกันสั่นสะเทือนประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีคุณสมบัติกันการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยมทุกช่วงน้ำหนัก
[คุณสมบัติ]
· ทั้งสองด้านของแผ่นรองจะมีปุ่มที่มีขนาดและความสูงแตกต่างกัน 4 แบบเรียงไปทั่วพื้นผิว ทำให้แรงกดกระจายไปในวงกว้างขึ้นเมื่อรับน้ำหนักที่มากขึ้น
· มีความถี่ธรรมชาติต่ำในช่วงน้ำหนักที่กว้าง ตั้งแต่เครื่องจักรแม่นยำน้ำหนักเบาไปจนถึงน้ำหนักมาก และช่วยกันการสั่นสะเทือนได้อย่างดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้เป็นแผ่นรองกันสั่นสะเทือนให้กับเครื่องปรับอากาศ
รหัสสินค้า |
---|
RHS-40 |
RHS-40N |
RHS-60 |
RHS-60N |
RHS-85 |
RHS-85N |
RHS-90 |
RHS-90N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความแข็ง ยาง (JIS) | วัสดุ ยาง | อุปกรณ์รองรับท่อ ความดัน พื้นผิว (N / mm2) | ความดัน พื้นผิว อนุญาต (N / mm2) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,379.06 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | ยางธรรมชาติ | 0.1 to 0.3 | 0.4 | -30 to 50 | ||
฿ 7,609.33 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | ยางคลอโรพรีน | 0.1 to 0.3 | 0.4 | -10 to 70 | ||
฿ 6,339.61 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 60 | ยางธรรมชาติ | 0.2 to 0.4 | 0.5 | -30 to 50 | ||
฿ 7,609.33 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | ยางคลอโรพรีน | 0.2 to 0.4 | 0.5 | -10 to 70 | ||
฿ 6,339.61 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 85 | ยางธรรมชาติ | 0.2 to 0.5 | 0.7 | -30 to 50 | ||
฿ 7,605.86 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 85 | ยางคลอโรพรีน | 0.2 to 0.5 | 0.7 | -10 to 70 | ||
฿ 6,339.61 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 90 | ยางธรรมชาติ | 0.2 to 1.0 | 1.3 | -30 to 50 | ||
฿ 7,605.86 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 90 | ยางคลอโรพรีน | 0.2 to 1.0 | 1.3 | -10 to 70 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางกันสั่นฐานเครื่องจักร | มิติ มาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 240x460x18t |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง