(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางกันสั่นสะเทือนที่ดูดซับแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกด้วยโครงสร้างที่ยืดหยุ่นและลดการก่อเสียงที่ดัง
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างยืดหยุ่นดูดซับแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก ลดการก่อเสียงที่ดัง
· ช่วยประหยัดแรงงาน
· ขันง่ายด้วยไขควงเพียงด้านเดียว
· ให้ผลการซีลที่ดีเยี่ยมสำหรับของเหลวและก๊าซ
[การใช้งาน]
· สำหรับยึดจอแสดงผล CRT พัดลมระบายความร้อนของอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ แผงหน้าปัด
· สำหรับชิ้นส่วนที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนทางไฟฟ้า ใช้พื่อยึดชิ้นส่วนที่มีการขยายตัวทางความร้อนที่แตกต่างกัน เครื่องจักรขนาดเล็ก รองรับท่อต่าง ๆ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
KT-3 |
KT-4 |
KT-5 |
KT-6 |
KT-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง) (N) | สกรูการเชื่อมต่อ M | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17.25 ฿ 5.60 | MOUNT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 59 | M3 | 11.5 | 9 | 3.5 | ||
฿ 17.25 ฿ 8.70 | MOUNT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 78 | M4 | 14.5 | 12 | 4.5 | ||
฿ 50.02 | MOUNT | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 98 | M5 | 18 | 15 | 5.5 | ||
฿ 32.58 | MOUNT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 140 | M6 | 21 | 18 | 6.5 | ||
฿ 75.57 | MOUNT | 20 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 270 | M8 | 27 | 24 | 8.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ | คุณสมบัติการใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อ | ปลาย เกลียวใน ปลายหนึ่ง | ความแข็ง(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) | 75 | ประเภทของยางป้องกันการสั่นสะเทือน | รูปทรง แบบกลม |
วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน | ยางสังเคราะห์ | สี | สีดำ | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | Up to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง