1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางกันสั่นสะเทือน รูปทรงอาน

ยางกันสั่นสะเทือน รูปทรงอาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 460.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยางกันสั่นสะเทือนที่ใช้การลดรูปจากแรงเฉือนของยาง นิ่มในแนวตั้งแต่แข็งในแนวนอน
[คุณสมบัติ]
· ให้ค่าคงตัวสปริงที่น้อยกว่ายางกันสั่นสะเทือนแบบกลมหรือแบบโค้ง
· สามารถแยกป้องกันการสั่นสะเทือนที่ดีเยี่ยม แม้ในสภาวะแรงกระทำความถี่ต่ำ
· ด้วยความแข็งแกร่งที่สูงขึ้นในทิศทางตามยาว จึงมีความเสถียรค่อนข้างมากเมื่อใช้งานเป็นอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับอุปกรณ์ที่สร้างโหลดในทิศทางนั้น
· เนื่องจากความกว้างน้อยกว่าและความสูงส่วนรองรับที่ต่ำ จึงสามารถติดตั้งสินค้าได้แม้ในที่แคบ
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์สำหรับการแยกป้องกันการสั่นสะเทือนของตะแกรงสั่น สายพานสั่น คอมเพรสเซอร์ โบลเวอร์ เครื่องยนต์น้ำหนักเบา ปั๊มสุญญากาศ ฯลฯ

รหัสสินค้า
KE-25
KE-30
KE-40
KE-50
KE-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง)
(N)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
ความแข็ง
(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง))
รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
รูปร่างภายนอก B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู d
(มิลลิเมตร)

฿ 460.26

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109825445576207

฿ 479.44

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 101803010355105309

฿ 866.67

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 1039040140571354011

฿ 956.99

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 1054050150601655014

฿ 1,290.95

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 1074060180601956014

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน คุณสมบัติการใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทของการเชื่อมต่อ รูกลม ประเภทของยางป้องกันการสั่นสะเทือน รูปทรง อาน วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน ยางธรรมชาติ
สี สีดำ อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) Up to 50