1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
KPF ซีรีส์ (ลูกสูบลอย)

KPF ซีรีส์ (ลูกสูบลอย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,142.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์มาตรฐานของลูกสูบลอย (พร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของกระบอกสูบ 27.4 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางก้านลูกสูบ 12.5 มม.)

รหัสสินค้า
KPF50-70
KPF90-70
KPF100-50
KPF100-60
KPF100-70
KPF120-70
KPF130-50
KPF130-60
KPF130-70
KPF150-60
KPF200-50
KPF200-70
KPF250-50
KPF250-60
KPF250-70
KPF300-50
KPF300-60
KPF300-70
KPF350-50
KPF350-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
Fa
(N)
Fb
(N)
ความยาวขั้นต่ำ lmin
(มิลลิเมตร)
ความยาวสูงสุด lmax
(มิลลิเมตร)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)

฿ 1,823.61

KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 50686851196246-20~ 80

฿ 1,496.75

KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON 1 ชิ้น 8 วัน 90686901270360-20~ 80

฿ 1,511.62

KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON 1 ชิ้น 3 วัน 100490657286386-20~ 80

฿ 1,142.14

KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON 1 ชิ้น 8 วัน 100588787286386-20~ 80

฿ 1,500.93

KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON 1 ชิ้น 8 วัน 100686918286386-20~ 80

฿ 1,853.98

KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 120686926320440-20~ 80

฿ 1,374.96

KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 130490662340470-20~ 80

฿ 1,374.96

KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 130588794340470-20~ 80

฿ 1,154.85

KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON 1 ชิ้น 8 วัน 130686926340470-20~ 80

฿ 1,157.02

KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON 1 ชิ้น 8 วัน 150588789376526-20~ 80

฿ 1,194.44

KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON 1 ชิ้น 3 วัน 200490657466666-20~ 80

฿ 1,414.45

KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON 1 ชิ้น 3 วัน 200686918466666-20~ 80

฿ 1,392.00

KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON 1 ชิ้น 8 วัน 250490730500750-20~ 80

฿ 1,197.93

KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON 1 ชิ้น 3 วัน 250588875500750-20~ 80

฿ 1,568.49

KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON 1 ชิ้น 3 วัน 2506861019500750-20~ 80

฿ 1,366.10

KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON 1 ชิ้น 8 วัน 300490780550850-20~ 80

฿ 1,366.10

KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON 1 ชิ้น 8 วัน 300588935550850-20~ 80

฿ 1,746.03

KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 3006861089550850-20~ 60

฿ 2,313.55

KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON 1 ชิ้น 3 วัน 350490820600950-20~ 60

฿ 2,313.55

KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON 1 ชิ้น 8 วัน 350588993600950-20~ 80

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แก๊สสปริง ชนิด (โครงสร้าง) ของแก๊สสปริง ทิศทางการติดตั้งฟรี (ลูกสูบฟรี) ชนิด วัสดุแท่งร็อด เหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลางแท่งร็อด d(Ø) 12.5 การใช้งาน อุปกรณ์ อุตสาหกรรม / อุปกรณ์โอเอ / อุปกรณ์ทางการแพทย์ / ผลิตเครื่องจักร / เฟอร์นิเจอร์ทั่วไป สภาพแวดล้อมการใช้งาน ในบ้าน
รูปทรง ปลายก้าน J-Type รูปทรง ปลาย กระบอกสูบ J-Type วัสดุของกระบอกสูบ เหล็กกล้า
ทิศทางการติดตั้ง ทุกทิศทาง 360 ° เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของกระบอกสูบ D(Ø) 27.4 สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถเปลี่ยนตัวยึดติดตั้งได้หรือไม่?
ตอบ: สามารถสั่งผลิตสินค้าตัวดั้งเดิมได้ กรุณาปรึกษาศูนย์บริการลูกค้า: โทร 1382 หรือ 038-959200