(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสมที่สุดในสถานที่ที่ไม่สามารถใช้จังหวะขนาดใหญ่ได้
รหัสสินค้า |
---|
KBM8-10-5C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,903.22 ฿ 1,725.09 | MINIBULLERS(KBM) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การปรับประสิทธิภาพ | แบบอยู่กับที่ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรูติดตั้ง | M12 | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | 12 | ดูดซับพลังงาน E(J) | 4.9 |
โครงสร้างออริฟิส | ประเภท Multi- ออริฟิส | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม |
ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) | 0.6 | lmax เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 79 | มวล ชนที่เท่ากัน(kgf) | 45 |
ลากเฉลี่ย(N) | 490 | แรงดันกลับก้านสูบ (N)(N) | 10.1 | เครื่องวัดความถี่ การใช้งาน (ครั้งต่อนาที)(รอบ / นาที) | 60 |
OD D(Ø) | 19.6 | มุม ความเยื้องศูนย์ อนุญาตθ(องศา) | 1 | ปริมาณการดูดซับพลังงานต่อนาที(J / นาที) | 294 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) | -10:: 80 | ปลาย ฝาปิด | มีให้ | พิทช์(มิลลิเมตร) | 1.0 |
เส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบ(มิลลิเมตร) | 8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KBM8-10-5C ในชุด ซีรี่ส์ขนาดกะทัดรัดKBM8-10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง