1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม [อะแดปเตอร์มุมเยื้องศูนย์] OP-010EB

ACCESSORIES FOR ABSORBER(OP)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,442.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อะแดปเตอร์มุมเยื้องศูนย์
[คุณสมบัติ]
· สามารถป้องกันน้ำมันรั่วไหลเนื่องจากการงอของก้านลูกสูบและการสึกหรออย่างไม่สม่ำเสมอของปะเก็น
· ขันอะแดปเตอร์มุมเยื้องศูนย์เข้ากับบอดี้หลักจนกว่าฝาปิดมุมเยื้องศูนย์จะติดอย่างแน่นหนากับก้านลูกสูบและขันนัทบนบอดี้หลักให้แน่นที่ตำแหน่งนี้
· โปรดใช้เมื่อมุมเบี่ยงเบนเป็น 2.5 องศาขึ้นไป
· สามารถใช้เพื่อเพิ่มความทนทานของแดมเปอร์เมื่อมีการใช้งานในลักษณะมุมเยื้องศูนย์ และยังใช้เป็นนัทสต๊อปเปอร์ได้อีกด้วย มุมเยื้องศูนย์สูงสุดคือ 10 องศา
· โปรดใช้กับโช้คซับแรงกระแทกนุ่มนวลที่ไม่มีฝาครอบ
สามารถยืดอายุการใช้งานของโช้คซับแรงกระแทกได้
[การใช้งาน]
· สามารถใช้สำหรับการหมุนการชนของเครื่องจักรอัตโนมัติและชิ้นส่วนที่หมุนได้ เช่น ประตู
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้เมื่อมีการใช้โหลดในแนวรัศมีกับโช้คซับแรงกระแทกที่ส่วนท้ายของตัวยึด

รหัสสินค้า
OP-010EB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,442.21

ACCESSORIES FOR ABSORBER(OP) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 16 ขนาดเกลียวภายนอก M27
สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] 27 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) 68
OD(Ø) 27 ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) 10 เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู มี รูปทรง ยางกันกระแทก ภายนอก(มิลลิเมตร) M20
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยางกันกระแทก(มิลลิเมตร) 16

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OP-010EB ในชุด อุปกรณ์เสริม [อะแดปเตอร์มุมเยื้องศูนย์] OP-010EB