1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนเสริม (น็อตสต๊อปเปอร์)OP-020UB

ชิ้นส่วนเสริม (น็อตสต๊อปเปอร์)OP-020UB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,403.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น็อตสต๊อปเปอร์ ตัวเครื่อง โช้ค ขนาด M36.
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ นี้ป้องกันไม่ให้เกิดจุดต่ำสุด (ความต้านทานที่เกิดขึ้นเมื่อปลาย สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ รับผลกระทบทางกลไก) จากการกระทำโดยตรงที่ส่วนท้ายของ ยางกันกระแทกอย่าลืมใช้เมื่อไม่มี สต๊อปเปอร์ ภายนอก
·สำหรับการ การวางตำแหน่ง สอดคล้องกับ FA-3650UD, FWM-3650UBD / FK-3650 series
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เพื่อ ตำแหน่ง กระดาษซับมัน ใช้ในเครื่องจักรอัตโนมัติต่างๆและเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดกับ กระดาษซับมัน

รหัสสินค้า
OP-020UB-C
OP-020UB-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ฝาครอบ

฿ 1,725.65

ACCESSORIES FOR ABSORBER(OP) 1 ชิ้น 8 วัน 1065มีจำหน่าย

฿ 1,403.00

ACCESSORIES FOR ABSORBER(OP) 1 ชิ้น 8 วัน 1045ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู มี รูปทรง ยางกันกระแทก ภายนอก(มิลลิเมตร) M36
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยางกันกระแทก(มิลลิเมตร) 50