(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ นี้ป้องกันไม่ให้เกิดจุดต่ำสุด (ความต้านทานที่สร้างขึ้นเมื่อปลาย สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ รับผลกระทบทางกลไก) จากการกระทำโดยตรงกับส่วนท้ายของ ยางกันกระแทกอย่าลืมใช้เมื่อไม่มี สต๊อปเปอร์ ภายนอก
[คุณสมบัติ]
·ปรับให้หยุด 1 มม. ก่อนสิ้นสุดระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ และยึดให้แน่นด้วย น๊อตตัวเมีย ตัวเครื่อง หลัก
· น็อตสต๊อปเปอร์ สำหรับการ การวางตำแหน่ง ที่ รองรับการใช้งาน กับโช้คประเภท M30
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการ การวางตำแหน่ง กระดาษซับมัน ใช้ในเครื่องจักรอัตโนมัติต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
OP-020TB-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,337.49 | ACCESSORIES FOR ABSORBER(OP) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
ฝาครอบ | มีจำหน่าย | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู มี รูปทรง ยางกันกระแทก ภายนอก(มิลลิเมตร) | M30 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยางกันกระแทก(มิลลิเมตร) | 35 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OP-020TB-C ในชุด ชิ้นส่วนเสริม (น็อตสต๊อปเปอร์)OP-020TB
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง