1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนเสริม (น็อตสต๊อปเปอร์)OP-020LB

ACCESSORIES FOR ABSORBER(OP)

ชิ้นส่วนเสริม (น็อตสต๊อปเปอร์)OP-020LB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,047.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ นี้ป้องกันไม่ให้เกิดจุดต่ำสุด (ความต้านทานที่สร้างขึ้นเมื่อปลาย สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ รับผลกระทบทางกลไก) จากการกระทำโดยตรงกับส่วนท้ายของ ยางกันกระแทกอย่าลืมใช้เมื่อไม่มี สต๊อปเปอร์ ภายนอก
[คุณสมบัติ]
·ปรับให้หยุด 1 มม. ก่อนสิ้นสุดระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ และยึดให้แน่นด้วย น๊อตตัวเมีย ตัวเครื่อง หลัก
· น็อตสต๊อปเปอร์ สำหรับการ การวางตำแหน่ง ที่ รองรับการใช้งาน กับโช้คประเภท M25
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการ การวางตำแหน่ง กระดาษซับมัน ใช้ในเครื่องจักรอัตโนมัติต่างๆ
·สามารถใช้เพื่อป้องกันความเสียหายของ โช้ค

รหัสสินค้า
OP-020LB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,047.67

ACCESSORIES FOR ABSORBER(OP) 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) 50
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู มี รูปทรง ยางกันกระแทก ภายนอก(มิลลิเมตร) M25 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยางกันกระแทก(มิลลิเมตร) 40

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OP-020LB ในชุด ชิ้นส่วนเสริม (น็อตสต๊อปเปอร์)OP-020LB