(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันไม่ให้ การใช้งาน ด้านล่างโดยตรง (การลากที่สร้างขึ้นเมื่อเกิดการชนกันทางกลที่ปลาย สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ) ไปยังจุดสิ้นสุดของ ยางกันกระแทกอย่าลืมใช้สิ่งนี้เมื่อไม่มี สต๊อปเปอร์ ภายนอก
·ปรับให้หยุด 1 มม. ก่อนสิ้นสุดระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ และยึดให้แน่นด้วย น๊อตตัวเมีย ตัวเครื่อง หลัก
รหัสสินค้า |
---|
OP-020GB-C |
OP-020GB-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ฝาครอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 569.96 ฿ 342.03 | ACCESSORIES FOR ABSORBER(OP) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 327.89 | ACCESSORIES FOR ABSORBER(OP) | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู มี รูปทรง ยางกันกระแทก ภายนอก(มิลลิเมตร) | M25 |
---|---|---|---|---|---|
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยางกันกระแทก(มิลลิเมตร) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง