(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ นี้ป้องกันไม่ให้เกิดจุดต่ำสุด (ความต้านทานที่สร้างขึ้นเมื่อปลาย สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ รับผลกระทบทางกลไก) จากการกระทำโดยตรงกับส่วนท้ายของ ยางกันกระแทกอย่าลืมใช้เมื่อไม่มี สต๊อปเปอร์ ภายนอก
[คุณสมบัติ]
· น็อตสต๊อปเปอร์ สำหรับ การวางตำแหน่ง รองรับการใช้งาน กับ โช้ค ซีรีส์ M20
·รองรับทั้งแบบไม่มี ฝาครอบ และแบบมี ฝาครอบ
·ปรับให้หยุด 1 มม. ก่อนสิ้นสุดระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ และยึดให้แน่นด้วย น๊อตตัวเมีย ตัวเครื่อง หลัก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการ การวางตำแหน่ง โช้ค ใช้ในเครื่องจักรอัตโนมัติต่างๆ
·สามารถใช้เพื่อป้องกันความเสียหายของ โช้ค
รหัสสินค้า |
---|
OP-020EB-C |
OP-020EB-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ฝาครอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 360.60 ฿ 216.47 | ACCESSORIES FOR ABSORBER(OP) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | มีจำหน่าย | ||
฿ 274.54 ฿ 159.32 | ACCESSORIES FOR ABSORBER(OP) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู มี รูปทรง ยางกันกระแทก ภายนอก(มิลลิเมตร) | M20 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง