(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โช้ค ทนต่อสารหล่อเย็น แบบปรับได้
[คุณสมบัติ]
· ยางกันกระแทก แบบปรับได้ ได้ช่วยเพิ่ม ความทนทาน กว่าผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ของเราเมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่ น้ำมันตัดกลึง ที่ละลายน้ำได้ (ประเภท JIS A1) กระจาย
· สกรูติดตั้ง สามขนาดตั้งแต่ M14 ถึง M20
·แต่ละ รุ่น แบบปรับได้ ได้และมี สเปค ความเร็วต่ำและความเร็วสูง
·คาดว่าจะขยายรอบ งานซ่อมบำรุง ออกไปความเสียหายของอุปกรณ์จะลดลงและเสียงรบกวนในโรงงานจะลดลง
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ โช้ครับแรงกระแทก ในส่วนการจัดการระหว่างการตัดและการแปรรูปเช่น เครื่องมือกล การแปรรูปชิ้นส่วนรถยนต์กระบวนการบำบัดความร้อนเป็นต้น
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | ชนิด แบบปรับได้ | ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียวภายนอก | M14 | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | 14 | พลังงานดูดซึมสูงสุด(J) | 5.88 |
โครงสร้างออริฟิส | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความต้านทานที่ละลายน้ำได้ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) | 2 | ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) | 0.3 | ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) | 108.2 |
มวลเทียบเท่าสูงสุด(kgf) | 35 | ค่า(N) | 1813 | แรงดันกลับก้านสูบ (N)(N) | 9.8 |
รอบการทำงานสูงสุด(รอบ / นาที) | 60 | OD(Ø) | 14 | ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) | 2.5 |
ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที(J / นาที) | 147 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 70 | ฝาครอบ | มีจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FWM-E1410RBD-C ในชุด FWM-E ซีรี่ส์ [ทนต่อสารหล่อเย็นที่ละลายน้ำได้]
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง