1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ FA-2016E

ซีรีส์ FA-2016E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,505.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

โช้ค ซับแรงกระแทกชนิดปรับได้ที่มีรูปทรงเดียวกัน มีจำหน่าย 3 รูปแบบที่ผ่านการเสริมประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
[คุณสมบัติ]
· แดมเปอร์แบบปรับได้ตามมาตรฐานของเรามีขนาดให้เลือกมากมายตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสกรูภายนอก M8 ขนาดกะทัดรัดไปจนถึงขนาดใหญ่ M42 และมีคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกที่หลากหลาย
· คุณสมบัติการดูดซับถูกแบ่งออกเป็นสามรูปแบบตามวิธีออริฟิส
· ซีรีส์ FA-2016E2 เป็นรุ่นเคลื่อนไหว 2 สเตจ ซึ่งช่วงครึ่งแรกอ่อนตัวและครึ่งหลังเป็นแบบแข็งตัวที่สามารถปรับได้
· ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และลดเสียงรบกวนในโรงงาน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการดูดซับแรงกระแทกที่เกิดจากการขับเคลื่อนกระบอกลม
· เหมาะสำหรับการดูดซับแรงกระแทกระหว่างการขนส่งและการประกอบอุปกรณ์ความละเอียดสูง, การแปรรูปชิ้นส่วนยานยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
FA-2016E1-C
FA-2016E1-S
FA-2016E2-S
FA-2016E3-C
FA-2016E3-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างออริฟิส ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความเร็วการชนขั้นต่ำ
(นางสาว)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
มวลเทียบเท่าสูงสุด
(kgf)
ฝาครอบ

฿ 2,760.09

SOFT ABSORBERS(FA) 1 ชิ้น 3 วัน 10ออริฟิส เดียว10.3127300มีจำหน่าย

฿ 2,505.27

SOFT ABSORBERS(FA) 1 ชิ้น 3 วัน 10ออริฟิส เดียว10.3110300ไม่มี

฿ 2,505.27

SOFT ABSORBERS(FA) 1 ชิ้น 8 วัน 10หลาย ออริฟิส20.3110200ไม่มี

฿ 2,750.56

SOFT ABSORBERS(FA) 1 ชิ้น 8 วัน 10หลาย ออริฟิส30.7127120มีจำหน่าย

฿ 2,505.27

SOFT ABSORBERS(FA) 1 ชิ้น 22 วัน 10หลาย ออริฟิส30.7110120ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก การก่อสร้าง ชนิด แบบปรับได้ ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 16
ขนาดเกลียวภายนอก M20 สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] 20 พลังงานดูดซึมสูงสุด(J) 35
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ค่า(N) 6370
แรงดันกลับก้านสูบ (N)(N) 18.1 รอบการทำงานสูงสุด(รอบ / นาที) 60 OD(Ø) 20
ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) 2.5 ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที(J / นาที) 343 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 70