(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับรุ่น KPL300 พื้นที่ติดตั้งลดลงอย่างมากในแนวรัศมี และสามารถเลือกฝัง KanaLock ได้มากถึง 4 ตัว
· ช่วยให้ส่งแรงบิดได้ดีเยี่ยม
· การฟิตติ้งรูบอสและรูเพลาสูงสุด H8/h8
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | φd (Ø) | แรงบิด สูงสุดที่อนุญาต (n •ม.) | แรงบิด สูงสุดที่อนุญาต (n •ม.) | โหลดไฟฟ้า แรงดึง (กิโลนิวตัน) | L1 (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | แขนเสื้อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ØD (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.86 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.0 ถึง 20.0 | 6.9 | 1.35 | 3.7 | 4.5 | 13 | ||
฿ 166.06 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2.0 ถึง 20.0 | 10 | 1.65 | 3.7 | 4.5 | 15 | ||
฿ 166.06 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 2.0 ถึง 20.0 | 11 | 1.8 | 3.7 | 4.5 | 16 | ||
฿ 285.09 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 2.0 ถึง 20.0 | 20 | 2.85 | 5.3 | 6.3 | 18 | ||
฿ 166.06 ฿ 101.51 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 20.1 ถึง 50.0 | 26 | 3.25 | 5.3 | 6.3 | 20 | ||
฿ 166.06 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 20.1 ถึง 50.0 | 29 | 3.45 | 5.3 | 6.3 | 21 | ||
฿ 166.06 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 20.1 ถึง 50.0 | 33 | 3.65 | 5.3 | 6.3 | 22 | ||
฿ 188.86 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 20.1 ถึง 50.0 | 36 | 3.85 | 5.3 | 6.3 | 24 | ||
฿ 158.65 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20.1 ถึง 50.0 | 40 | 4 | 5.3 | 6.3 | 25 | ||
฿ 188.75 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | 4.45 | 5.3 | 6.3 | 26 | ||
฿ 166.06 ฿ 121.21 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | 50.1 ถึง 70.0 | 58 | 4.85 | 5.3 | 6.3 | 28 | ||
฿ 178.13 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 50.1 ถึง 70.0 | 63 | 5 | 5.3 | 6.3 | 30 | ||
฿ 216.26 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 70.1 ถึง 100.0 | 80 | 5.7 | 5.3 | 6.3 | 32 | ||
฿ 166.86 ฿ 157.02 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 70.1 ถึง 100.0 | 91 | 6.1 | 5.3 | 6.3 | 35 | ||
฿ 216.38 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 100.1 ถึง 150.0 | 104 | 6.5 | 5.3 | 6.3 | 36 | ||
฿ 184.21 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 100.1 ถึง 150.0 | 142 | 8.1 | 6 | 7 | 40 | ||
฿ 254.21 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | 100.1 ถึง 150.0 | 150 | 8.3 | 6 | 7 | 42 | ||
฿ 254.37 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 150.1 ถึง 200.0 | 167 | 8.8 | 6 | 7 | 44 | ||
฿ 220.34 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 150.1 ถึง 200.0 | 198 | 9.9 | 6.6 | 8 | 45 | ||
฿ 300.80 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 42 | 200.1 ถึง 300.0 | 219 | 10.4 | 6.6 | 8 | 48 | ||
฿ 271.59 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 300.1 ถึง 500.0 | 333 | 14.8 | 8.6 | 10 | 52 | ||
฿ 333.67 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 48 | 300.1 ถึง 500.0 | 380 | 15.8 | 8.6 | 10 | 55 | ||
฿ 351.97 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 300.1 ถึง 500.0 | 412 | 16.5 | 8.6 | 10 | 57 | ||
฿ 364.68 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 55 | 300.1 ถึง 500.0 | 499 | 18 | 8.6 | 10 | 62 | ||
฿ 418.72 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 56 | 500.1 ถึง 700.0 | 632 | 22.5 | 10.4 | 12 | 64 | ||
฿ 461.51 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 725 | 24 | 10.4 | 12 | 68 | ||
฿ 507.64 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 800 | 25 | 10.4 | 12 | 71 | ||
฿ 553.30 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 65 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 850 | 26 | 10.4 | 12 | 73 | ||
฿ 608.58 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 1140 | 32 | 12.2 | 14 | 79 | ||
฿ 562.84 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 71 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 1180 | 33 | 12.2 | 14 | 80 | ||
฿ 718.66 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 1310 | 35 | 12.2 | 14 | 84 | ||
฿ 783.16 | KANA-LOCK(KPL300) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 1860 | 46.5 | 12.2 | 14 | 91 |
กำลังโหลด …
ประเภท | แขนเสื้อ | ฟังก์ชั่น ตรงกลาง | ไม่ | วัสดุ | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ สำหรับโครงสร้างทางกล |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | โครงสร้างยึด | รูปทรง แขน ทรงเรียว | วิธีการจับยึด | เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง