(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
KPL200 เป็น KanaLock สำหรับเพลาและเดือยที่ต้องการแรงบิดสูงในการส่งกำลังโดยเฉพาะ ติดตั้งง่าย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่ใช้งานได้ 19 มม. ถึง 70 มม.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ød (Ø) | แรงบิด สูงสุดที่อนุญาต (n •ม.) | φD (Ø) | แรงบิด สูงสุดที่อนุญาต (n •ม.) | โหลดแรงดึง (กิโลนิวตัน) | ค่าต่ำสุดสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางบอสด้านนอก D2 (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A (Ø) | L1 (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 646.55 | KANA-LOCK(KPL200) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 200.1 ถึง 300.0 | 47 | 270 | 28.8 | 56 | 20 | 47 | 17 | 26 | ||
฿ 688.00 | KANA-LOCK(KPL200) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 200.1 ถึง 300.0 | 47 | 285 | 28.8 | 56 | 20 | 47 | 17 | 26 | ||
฿ 645.00 | KANA-LOCK(KPL200) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 300.1 ถึง 500.0 | 47 | 315 | 28.8 | 56 | 20 | 47 | 17 | 26 | ||
฿ 723.69 | KANA-LOCK(KPL200) | 1 ชิ้น | 15 วัน | 24 | 300.1 ถึง 500.0 | 50 | 385 | 32.4 | 60 | 20 | 50 | 17 | 26 | ||
฿ 723.69 | KANA-LOCK(KPL200) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 300.1 ถึง 500.0 | 50 | 405 | 32.4 | 60 | 20 | 50 | 17 | 26 | ||
฿ 678.65 | KANA-LOCK(KPL200) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 28 | 300.1 ถึง 500.0 | 55 | 500 | 36 | 66 | 20 | 55 | 17 | 26 | ||
฿ 684.37 | KANA-LOCK(KPL200) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 500.1 ถึง 700.0 | 55 | 540 | 36 | 66 | 20 | 55 | 17 | 26 | ||
฿ 857.03 | KANA-LOCK(KPL200) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 500.1 ถึง 700.0 | 60 | 690 | 43.2 | 73 | 20 | 60 | 17 | 26 | ||
฿ 793.46 | KANA-LOCK(KPL200) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 60 | 750 | 43.2 | 73 | 20 | 60 | 17 | 26 | ||
฿ 790.21 | KANA-LOCK(KPL200) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 65 | 950 | 50.4 | 80 | 20 | 65 | 17 | 26 | ||
฿ 876.08 | KANA-LOCK(KPL200) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 65 | 1000 | 50.4 | 80 | 20 | 65 | 17 | 26 | ||
฿ 1,142.71 | KANA-LOCK(KPL200) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 42 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 75 | 1640 | 78.2 | 95 | 24 | 75 | 20 | 32 | ||
฿ 1,054.13 | KANA-LOCK(KPL200) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 75 | 1750 | 78.2 | 95 | 24 | 75 | 20 | 32 | ||
฿ 1,055.56 | KANA-LOCK(KPL200) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 48 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 80 | 1870 | 78.2 | 100 | 24 | 80 | 20 | 32 | ||
฿ 1,255.61 | KANA-LOCK(KPL200) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 80 | 1950 | 78.2 | 100 | 24 | 80 | 20 | 32 | ||
฿ 1,326.89 | KANA-LOCK(KPL200) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 55 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 85 | 2500 | 91.2 | 109 | 24 | 85 | 20 | 32 | ||
฿ 1,348.20 | KANA-LOCK(KPL200) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 90 | 2730 | 91.2 | 114 | 24 | 90 | 20 | 32 | ||
฿ 1,233.68 ฿ 936.36 | KANA-LOCK(KPL200) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 65 | 3000.1 ถึง 10000.0 | 95 | 3380 | 104 | 122 | 24 | 95 | 20 | 32 | ||
฿ 1,770.83 | KANA-LOCK(KPL200) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 3000.1 ถึง 10000.0 | 110 | 5100 | 146 | 142 | 28 | 110 | 24 | 38 |
กำลังโหลด …
ประเภท | แบบตรง | ฟังก์ชั่นการปรับตั้งศูนย์ | ไม่ | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | โครงสร้างยึด | ประเภทกรวยคู่ | วิธียึด | เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ ) |
จำนวนสกรูยึด | หลายอย่าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง