(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองโซ่มาตรฐานของ KANA จะมีจำนวนเฟือง, จำนวนฟันและรูปทรงที่หลากหลาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 122.86 ฿ 107.40 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 9 | ||
฿ 118.24 ฿ 54.51 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 11 | 8 | 9 | ||
฿ 115.11 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 9 | 10 | ||
฿ 116.62 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 9 | 10 | ||
฿ 124.21 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 9 | 10 | ||
฿ 125.99 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 9 | 10 | ||
฿ 120.56 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 9 | 10 | ||
฿ 132.99 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 11 | 12 | ||
฿ 149.12 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 11 | 12 | ||
฿ 137.59 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 11 | 12 | ||
฿ 136.87 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 11 | 12 | ||
฿ 163.18 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 21 | 11 | 12 | ||
฿ 175.88 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 11 | 12 | ||
฿ 155.32 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 11 | 12 | ||
฿ 217.15 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | 11 | 12 | ||
฿ 183.06 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 11 | 12 | ||
฿ 198.83 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 11 | 12 | ||
฿ 192.54 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 11 | 12 | ||
฿ 226.08 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 11 | 12 | ||
฿ 274.91 | SPROCKET(410A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 11 | 12 | ||
฿ 242.56 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 11 | 12 | ||
฿ 289.96 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 33 | 11 | 12 | ||
฿ 266.10 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 11 | 12 | ||
฿ 292.95 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 11 | 12 | ||
฿ 295.98 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 12 | 13 | ||
฿ 321.44 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 12 | 13 | ||
฿ 337.39 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 12 | 13 | ||
฿ 333.77 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 14 | 15 | ||
฿ 387.49 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 14 | 15 | ||
฿ 426.83 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 46 | 14 | 15 | ||
฿ 389.35 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 14 | 15 | ||
฿ 429.51 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 14 | 15 | ||
฿ 465.65 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 54 | 14 | 15 | ||
฿ 509.51 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 55 | 14 | 15 | ||
฿ 610.41 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 14 | 15 | ||
฿ 735.96 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 65 | 16 | 17 | ||
฿ 906.04 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 16 | 17 | ||
฿ 1,209.45 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 16 | 17 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง | หมายเลข โซ่ | 35 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ประเภทรูเพลา | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง