(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองโซ่มาตรฐานของ KANA จะมีจำนวนเฟือง, จำนวนฟันและรูปทรงที่หลากหลาย เนื่องจากรูเพลาไม่ได้ถูกกลึง จึงจำเป็นต้องกลึงรูเพลาเพื่อใช้งาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 93.41 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 8.5 | 7 | ||
฿ 112.69 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 7 | 8.5 | 8 | ||
฿ 115.11 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 7 | 9.5 | 8 | ||
฿ 123.57 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 7 | 10 | 8 | ||
฿ 138.75 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 7 | 10 | 8 | ||
฿ 128.24 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 7 | 10 | 8 | ||
฿ 132.45 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 9 | 12 | 10 | ||
฿ 135.54 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 9 | 12 | 10 | ||
฿ 131.43 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 9 | 12 | 10 | ||
฿ 137.77 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 9 | 16 | 10 | ||
฿ 163.37 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 9 | 16 | 10 | ||
฿ 164.92 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 9 | 16 | 10 | ||
฿ 158.89 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 9 | 16 | 10 | ||
฿ 166.86 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 9 | 16 | 10 | ||
฿ 179.85 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 9 | 16 | 10 | ||
฿ 180.33 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 9 | 20 | 10 | ||
฿ 194.49 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 9 | 20 | 10 | ||
฿ 194.22 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 9 | 20 | 10 | ||
฿ 194.22 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 9 | 20 | 10 | ||
฿ 311.88 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 29 | 9 | 20 | 10 | ||
฿ 225.47 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 9 | 20 | 10 | ||
฿ 284.82 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 31 | 10 | 22 | 11 | ||
฿ 266.02 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 10 | 22 | 11 | ||
฿ 370.42 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 33 | 10 | 22 | 11 | ||
฿ 268.83 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | 10 | 22 | 11 | ||
฿ 285.11 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 10 | 22 | 11 | ||
฿ 288.65 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 10 | 22 | 11 | ||
฿ 405.98 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 37 | 10 | 22 | 11 | ||
฿ 350.35 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 10 | 22 | 11 | ||
฿ 380.19 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 39 | 10 | 22 | 11 | ||
฿ 307.10 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 10 | 22 | 11 | ||
฿ 654.61 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 41 | 11 | 30 | 12 | ||
฿ 398.90 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 11 | 30 | 12 | ||
฿ 678.73 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 43 | 11 | 30 | 12 | ||
฿ 619.12 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 44 | 11 | 30 | 12 | ||
฿ 567.73 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 11 | 30 | 12 | ||
฿ 523.64 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 11 | 30 | 12 | ||
฿ 691.43 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 54 | 11 | 30 | 12 | ||
฿ 708.21 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 11 | 30 | 12 | ||
฿ 803.81 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 65 | 12 | 30 | 13 | ||
฿ 1,139.87 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | 12 | 30 | 13 | ||
฿ 1,309.67 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 12 | 30 | 13 | ||
฿ 1,911.75 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 12 | 30 | 13 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | 25 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ประเภทรูเพลา | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง