(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองโซ่มาตรฐานของ KANA จะมีจำนวนเฟือง, จำนวนฟันและรูปทรงที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
25A10 |
25A12 |
25A13 |
25A14 |
25A15 |
25A16 |
25A17 |
25A18 |
25A20 |
25A24 |
25A25 |
25A27 |
25A29 |
25A30 |
25A32 |
25A33 |
25A35 |
25A36 |
25A37 |
25A38 |
25A40 |
25A42 |
25A45 |
25A50 |
25A55 |
25A60 |
25A70 |
25A75 |
25A80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.00 ฿ 53.61 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 7 | ||
฿ 133.83 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 7 | 8 | ||
฿ 138.66 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 7 | 8 | ||
฿ 130.29 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 7 | 8 | ||
฿ 136.50 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 7 | 8 | ||
฿ 142.63 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 9 | 10 | ||
฿ 150.49 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 9 | 10 | ||
฿ 142.63 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 9 | 10 | ||
฿ 153.10 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 9 | 10 | ||
฿ 163.87 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 9 | 10 | ||
฿ 175.31 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 9 | 10 | ||
฿ 170.26 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 9 | 10 | ||
฿ 191.54 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 29 | 9 | 10 | ||
฿ 167.91 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 9 | 10 | ||
฿ 197.16 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 10 | 11 | ||
฿ 218.45 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 33 | 10 | 11 | ||
฿ 190.32 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 10 | 11 | ||
฿ 223.11 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 10 | 11 | ||
฿ 262.06 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 37 | 10 | 11 | ||
฿ 256.62 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 10 | 11 | ||
฿ 243.63 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 10 | 11 | ||
฿ 305.93 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 11 | 12 | ||
฿ 263.86 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 11 | 12 | ||
฿ 401.28 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 11 | 12 | ||
฿ 465.91 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 55 | 11 | 12 | ||
฿ 502.50 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 11 | 12 | ||
฿ 590.07 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 11 | 12 | ||
฿ 764.03 | SPROCKET(25A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 11 | 12 | ||
฿ 822.25 ฿ 454.13 | SPROCKET(35A) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 11 | 12 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง | หมายเลข โซ่ | 25 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ประเภทรูเพลา | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง