(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดรูปแบบที่หลากหลายในการนับจำนวน จำนวนซี่ และรูปทรงของเฟืองโซ่มาตรฐาน KANA
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 971.61 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 23 | 24 | ||
฿ 1,309.03 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 25 | 26 | ||
฿ 1,292.90 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 25 | 26 | ||
฿ 1,529.03 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 25 | 26 | ||
฿ 1,745.81 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 25 | 26 | ||
฿ 2,191.86 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 25 | 26 | ||
฿ 2,389.07 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 25 | 26 | ||
฿ 2,712.94 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 25 | 26 | ||
฿ 2,606.35 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 25 | 26 | ||
฿ 3,083.18 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 25 | 26 | ||
฿ 3,890.07 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 25 | 26 | ||
฿ 3,641.91 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 25 | 26 | ||
฿ 3,984.77 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 26 | 27 | ||
฿ 5,142.94 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 26 | 27 | ||
฿ 4,766.99 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 26 | 27 | ||
฿ 4,676.83 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 26 | 27 | ||
฿ 5,739.70 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 26 | 27 | ||
฿ 5,653.25 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 26 | 27 | ||
฿ 6,070.48 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 26 | 27 | ||
฿ 7,597.46 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 29 | 26 | 27 | ||
฿ 7,038.73 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 26 | 27 | ||
฿ 9,541.45 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 31 | 30 | 31 | ||
฿ 9,014.83 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32 | 30 | 31 | ||
฿ 10,811.06 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 30 | 31 | ||
฿ 9,987.74 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 34 | 30 | 31 | ||
฿ 10,440.64 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35 | 30 | 31 | ||
฿ 11,266.04 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 36 | 30 | 31 | ||
฿ 11,501.94 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 38 | 30 | 31 | ||
฿ 14,980.32 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 42 | 30 | 31 | ||
฿ 19,980.13 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 44 | 30 | 31 | ||
฿ 16,961.27 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 45 | 30 | 31 | ||
฿ 22,544.96 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 46 | 30 | 31 | ||
฿ 20,593.02 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 30 | 31 | ||
฿ 22,078.73 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | 30 | 31 | ||
฿ 25,710.48 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 54 | 30 | 31 | ||
฿ 29,920.00 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 30 | 31 | ||
฿ 46,510.48 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 70 | 30 | 31 | ||
฿ 54,599.45 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 75 | 30 | 31 | ||
฿ 59,121.29 | SPROCKET(120A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 80 | 30 | 31 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง | หมายเลข โซ่ | 120 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ประเภทรูเพลา | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง