(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดรูปแบบที่หลากหลายในการนับจำนวน จำนวนซี่ และรูปทรงของเฟืองโซ่มาตรฐาน KANA รูเพลาของผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้รับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดังนั้นจำเป็นต้องมีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเมื่อใช้
รหัสสินค้า |
---|
2082B7 |
2082B8 |
2082B9 |
2082B10 |
2082B11 |
2082B12 |
2082B13 |
2082B14 |
2082B15 |
2082B16 |
2082B17 |
2082B18 |
2082B19 |
2082B20 |
2082B24 |
2082B25 |
2082B26 |
2082B28 |
2082B30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,152.15 | SPROCKET(2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7 | 22 | 50 | 23 | ||
฿ 2,391.75 | SPROCKET(2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 22 | 60 | 23 | ||
฿ 2,135.28 | SPROCKET(2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 26 | 65 | 27 | ||
฿ 2,239.75 | SPROCKET(2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 26 | 63 | 27 | ||
฿ 2,213.34 | SPROCKET(2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 26 | 75 | 27 | ||
฿ 2,829.21 | SPROCKET(2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 26 | 75 | 27 | ||
฿ 3,041.54 | SPROCKET(2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 26 | 75 | 27 | ||
฿ 3,490.16 | SPROCKET(2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 26 | 75 | 27 | ||
฿ 4,154.78 | SPROCKET(2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 30 | 75 | 31 | ||
฿ 4,286.99 | SPROCKET(2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 30 | 75 | 31 | ||
฿ 4,762.00 | SPROCKET(2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 30 | 75 | 31 | ||
฿ 5,112.02 | SPROCKET(2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 30 | 80 | 31 | ||
฿ 5,537.27 | SPROCKET(2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 30 | 80 | 31 | ||
฿ 6,003.03 | SPROCKET(2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 30 | 80 | 31 | ||
฿ 10,460.25 | SPROCKET(2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 35 | 80 | 36 | ||
฿ 12,086.52 | SPROCKET(2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 35 | 80 | 36 | ||
฿ 12,065.30 | SPROCKET(2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 35 | 80 | 36 | ||
฿ 13,558.86 | SPROCKET(2082B) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 28 | 35 | 80 | 36 | ||
฿ 16,657.78 | SPROCKET(2082B) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 35 | 80 | 36 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | C2082H | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ประเภทรูเพลา | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | พิทช์คู่ |
ชนิดลูกกลิ้ง | โรเลอร์ อา ร์ | ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง