(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดรูปแบบที่หลากหลายในการนับจำนวน จำนวนซี่ และรูปทรงของเฟืองโซ่มาตรฐาน KANA รูเพลาของผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้รับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดังนั้นจำเป็นต้องมีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเมื่อใช้
รหัสสินค้า |
---|
SUS60B10 |
SUS60B11 |
SUS60B13 |
SUS60B16 |
SUS60B18 |
SUS60B19 |
SUS60B20 |
SUS60B21 |
SUS60B22 |
SUS60B23 |
SUS60B24 |
SUS60B26 |
SUS60B27 |
SUS60B28 |
SUS60B30 |
SUS60B32 |
SUS60B34 |
SUS60B35 |
SUS60B36 |
SUS60B38 |
SUS60B40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,201.13 | SPROCKET(SUS60B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 14 | 30 | 15 | ||
฿ 1,588.86 | SPROCKET(SUS60B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 14 | 32 | 15 | ||
฿ 1,931.62 | SPROCKET(SUS60B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 14 | 35 | 15 | ||
฿ 1,904.10 | SPROCKET(SUS60B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 2,572.30 | SPROCKET(SUS60B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 16 | 55 | 17 | ||
฿ 3,426.80 | SPROCKET(SUS60B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 16 | 55 | 17 | ||
฿ 3,408.30 | SPROCKET(SUS60B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 16 | 55 | 17 | ||
฿ 3,575.43 | SPROCKET(SUS60B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 16 | 55 | 17 | ||
฿ 4,486.55 | SPROCKET(SUS60B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 16 | 55 | 17 | ||
฿ 4,763.50 | SPROCKET(SUS60B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 16 | 55 | 17 | ||
฿ 4,279.46 | SPROCKET(SUS60B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 18 | 55 | 19 | ||
฿ 5,531.78 | SPROCKET(SUS60B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 18 | 55 | 19 | ||
฿ 5,651.29 | SPROCKET(SUS60B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 18 | 55 | 19 | ||
฿ 6,055.01 | SPROCKET(SUS60B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 18 | 55 | 19 | ||
฿ 6,104.52 | SPROCKET(SUS60B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 18 | 55 | 19 | ||
฿ 6,791.62 | SPROCKET(SUS60B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 20 | 55 | 21 | ||
฿ 8,287.62 | SPROCKET(SUS60B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | 20 | 55 | 21 | ||
฿ 8,549.54 | SPROCKET(SUS60B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 20 | 55 | 21 | ||
฿ 8,850.49 | SPROCKET(SUS60B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | 20 | 55 | 21 | ||
฿ 8,832.72 | SPROCKET(SUS60B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 20 | 55 | 21 | ||
฿ 10,200.73 | SPROCKET(SUS60B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 20 | 55 | 21 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | 60 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ประเภทรูเพลา | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง