1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่ สแตนเลส รุ่น 50B

เฟืองโซ่ สแตนเลส รุ่น 50B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 849.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดรูปแบบที่หลากหลายในการนับจำนวน จำนวนซี่ และรูปทรงของเฟืองโซ่มาตรฐาน KANA รูเพลาของผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้รับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดังนั้นจำเป็นต้องมีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเมื่อใช้

รหัสสินค้า
SUS50B11
SUS50B12
SUS50B15
SUS50B16
SUS50B18
SUS50B20
SUS50B21SALE
SUS50B22
SUS50B23
SUS50B24
SUS50B25
SUS50B26
SUS50B27
SUS50B28
SUS50B30
SUS50B32
SUS50B34
SUS50B35
SUS50B36
SUS50B38
SUS50B40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 909.66

SPROCKET(SUS50B) 1 ชิ้น 10 วัน 11122813

฿ 849.45

SPROCKET(SUS50B) 1 ชิ้น 5 วัน 12123013

฿ 1,053.19

SPROCKET(SUS50B) 1 ชิ้น 8 วัน 15123513

฿ 1,375.20

SPROCKET(SUS50B) 1 ชิ้น 5 วัน 16144015

฿ 1,564.92

SPROCKET(SUS50B) 1 ชิ้น 5 วัน 18144815

฿ 1,977.12

SPROCKET(SUS50B) 1 ชิ้น 5 วัน 20144815

฿ 2,450.97

฿ 1,448.03

SPROCKET(SUS50B) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 21144815

฿ 2,733.80

SPROCKET(SUS50B) 1 ชิ้น 10 วัน 22164817

฿ 2,736.22

SPROCKET(SUS50B) 1 ชิ้น 10 วัน 23164817

฿ 2,451.01

SPROCKET(SUS50B) 1 ชิ้น 5 วัน 24164817

฿ 3,232.23

SPROCKET(SUS50B) 1 ชิ้น 10 วัน 25164817

฿ 2,972.88

SPROCKET(SUS50B) 1 ชิ้น 10 วัน 26164817

฿ 3,524.19

SPROCKET(SUS50B) 1 ชิ้น 10 วัน 27164817

฿ 3,374.72

SPROCKET(SUS50B) 1 ชิ้น 10 วัน 28164817

฿ 3,512.14

SPROCKET(SUS50B) 1 ชิ้น 10 วัน 30164817

฿ 4,081.54

SPROCKET(SUS50B) 1 ชิ้น 10 วัน 32164817

฿ 4,137.81

SPROCKET(SUS50B) 1 ชิ้น 10 วัน 34164817

฿ 4,620.26

SPROCKET(SUS50B) 1 ชิ้น 10 วัน 35164817

฿ 5,178.53

SPROCKET(SUS50B) 1 ชิ้น 10 วัน 36195520

฿ 6,009.16

SPROCKET(SUS50B) 1 ชิ้น 10 วัน 38195520

฿ 6,141.75

SPROCKET(SUS50B) 1 ชิ้น 10 วัน 40195520

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง B หมายเลข โซ่ 50 จำนวนเส้น 1
รุ่น ประเภทรูเพลา วัสดุ สเตนเลส ประเภท โซ่ มาตรฐาน
ประเภทเพลา รูเพลา มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว ไม่