1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่ สแตนเลส รุ่น 40B

เฟืองโซ่ สแตนเลส รุ่น 40B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 596.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟืองโซ่มาตรฐานของ KANA จะมีจำนวนเฟือง, จำนวนฟันและรูปทรงที่หลากหลาย เนื่องจากรูเพลาไม่ได้ถูกกลึง จึงจำเป็นต้องกลึงรูเพลาเพื่อใช้งาน

รหัสสินค้า
SUS40B11
SUS40B12
SUS40B14
SUS40B15
SUS40B16
SUS40B18
SUS40B19
SUS40B20
SUS40B21
SUS40B22
SUS40B23
SUS40B24
SUS40B27
SUS40B30
SUS40B34
SUS40B35
SUS40B36
SUS40B38
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 596.00

SPROCKET(SUS40B) 1 ชิ้น 5 วัน 11102011

฿ 698.04

SPROCKET(SUS40B) 1 ชิ้น 5 วัน 12102211

฿ 710.96

SPROCKET(SUS40B) 1 ชิ้น 5 วัน 14122513

฿ 882.14

SPROCKET(SUS40B) 1 ชิ้น 5 วัน 15122813

฿ 868.47

SPROCKET(SUS40B) 1 ชิ้น 5 วัน 16133014

฿ 1,046.66

SPROCKET(SUS40B) 1 ชิ้น 5 วัน 18133514

฿ 1,166.99

SPROCKET(SUS40B) 1 ชิ้น 5 วัน 19144015

฿ 1,226.60

SPROCKET(SUS40B) 1 ชิ้น 5 วัน 20144515

฿ 1,589.51

SPROCKET(SUS40B) 1 ชิ้น 10 วัน 21144815

฿ 1,405.36

SPROCKET(SUS40B) 1 ชิ้น 5 วัน 22145115

฿ 1,549.51

SPROCKET(SUS40B) 1 ชิ้น 5 วัน 23145115

฿ 1,452.01

SPROCKET(SUS40B) 1 ชิ้น 9 วัน 24144215

฿ 2,183.44

SPROCKET(SUS40B) 1 ชิ้น 10 วัน 27144215

฿ 2,264.80

SPROCKET(SUS40B) 1 ชิ้น 5 วัน 30144215

฿ 2,848.82

SPROCKET(SUS40B) 1 ชิ้น 10 วัน 34144515

฿ 3,150.22

SPROCKET(SUS40B) 1 ชิ้น 10 วัน 35144515

฿ 3,374.34

SPROCKET(SUS40B) 1 ชิ้น 10 วัน 36164517

฿ 3,402.53

SPROCKET(SUS40B) 1 ชิ้น 10 วัน 38164517

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง B หมายเลข โซ่ 40 จำนวนเส้น 1
รุ่น ประเภทรูเพลา วัสดุ สเตนเลส ประเภท โซ่ มาตรฐาน
ประเภทเพลา รูเพลา มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว ไม่