(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เฟืองโซ่ ชนิด A มาตรฐาน SUS (สแตนเลส) ของ KANA มีความต้านทาน การกัดกร่อน มีความทนทานดีเยี่ยม และสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย
· ใช้ได้กับฟัน 10T ถึง 40T สำหรับโซ่หมายเลข 40 ที่มีความถี่ในการใช้ ง่ายต่อการเปลี่ยนเป็นเชื่อมดุม 1 ด้าน หรือเชื่อมดุม 2 ด้าน โดยวิธีการเชื่อมดุม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 525.83 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 9 | 10 | ||
฿ 504.21 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 10 | 11 | ||
฿ 592.23 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 10 | 11 | ||
฿ 559.65 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 12 | 13 | ||
฿ 567.91 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 12 | 13 | ||
฿ 639.62 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 12 | 13 | ||
฿ 695.94 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 13 | 14 | ||
฿ 775.23 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 13 | 14 | ||
฿ 782.30 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 13 | 14 | ||
฿ 906.68 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 14 | 15 | ||
฿ 1,001.63 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 14 | 15 | ||
฿ 1,288.89 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 14 | 15 | ||
฿ 1,258.01 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 14 | 15 | ||
฿ 1,398.23 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 14 | 15 | ||
฿ 1,383.00 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 14 | 15 | ||
฿ 1,264.45 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 14 | 15 | ||
฿ 1,451.82 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 14 | 15 | ||
฿ 1,588.11 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 14 | 15 | ||
฿ 1,657.80 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 29 | 14 | 15 | ||
฿ 1,906.14 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 14 | 15 | ||
฿ 2,030.79 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 31 | 14 | 15 | ||
฿ 2,190.92 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 14 | 15 | ||
฿ 2,249.46 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 33 | 14 | 15 | ||
฿ 2,447.69 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | 14 | 15 | ||
฿ 2,607.83 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 14 | 15 | ||
฿ 2,818.76 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | 16 | 17 | ||
฿ 2,906.48 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 37 | 16 | 17 | ||
฿ 2,871.73 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 16 | 17 | ||
฿ 2,995.78 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 39 | 16 | 17 | ||
฿ 3,383.48 | SPROCKET(SUS40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 16 | 17 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง | หมายเลข โซ่ | 40 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ประเภทรูเพลา | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง