(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดรูปแบบที่หลากหลายในการนับจำนวน จำนวนซี่ และรูปทรงของเฟืองโซ่มาตรฐาน KANA รูเพลาของผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้รับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดังนั้นจำเป็นต้องมีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเมื่อใช้
รหัสสินค้า |
---|
SUS2060B101/2 |
SUS2060B111/2 |
SUS2060B121/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,156.23 | SPROCKET(SUS2060B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 16 | 17 | ||
฿ 4,570.76 | SPROCKET(SUS2060B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 16 | 17 | ||
฿ 5,018.77 | SPROCKET(SUS2060B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 18 | 19 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | C2060H | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภท โซ่ | พิทช์คู่ |
ชนิดลูกกลิ้ง | โรลเลอร์ S | ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด(มิลลิเมตร) | 55 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง