1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่ พิทช์คู่ สแตนเลส SUS2040 คู่สำหรับโรลเลอร์ S ชนิด B

เฟืองโซ่ พิทช์คู่ สแตนเลส SUS2040 คู่สำหรับโรลเลอร์ S ชนิด B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,314.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดรูปแบบที่หลากหลายในการนับจำนวน จำนวนซี่ และรูปทรงของเฟืองโซ่มาตรฐาน KANA รูเพลาของผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้รับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดังนั้นจำเป็นต้องมีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเมื่อใช้

รหัสสินค้า
SUS2040B91/2
SUS2040B101/2
SUS2040B111/2
SUS2040B121/2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 1,314.93

SPROCKET(SUS2040B) 1 ชิ้น 10 วัน 1938

฿ 1,759.73

SPROCKET(SUS2040B) 1 ชิ้น 10 วัน 2146

฿ 1,776.28

SPROCKET(SUS2040B) 1 ชิ้น 10 วัน 2351

฿ 2,269.69

SPROCKET(SUS2040B) 1 ชิ้น 10 วัน 2542

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง B หมายเลข โซ่ C2040 จำนวนเส้น 1
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d(มิลลิเมตร) 14 รุ่น ประเภทรูเพลา วัสดุ สเตนเลส
ประเภท โซ่ พิทช์คู่ ชนิดลูกกลิ้ง โรลเลอร์ S ประเภทเพลา รูเพลา มาตรฐาน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด(มิลลิเมตร) 15 กระบวนการเตรียมผิว ไม่