(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองโซ่ FBN มีความเผื่อรูเพลา H7, ความขนานเกรดมาตรฐานที่เป็นไปตามมาตรฐาน JIS, การตัดแต่งขึ้นรูปแบบเกลียวเมตริกหยาบ และสกรูหัวหกเหลี่ยมใส่ไว้แล้ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่องลิ่ม b. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 801.31 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 10 | 4 | ||
฿ 832.49 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 10 | 3 | ||
฿ 832.49 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 10 | 4 | ||
฿ 1,118.32 ฿ 435.47 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | 10 | 3 | ||
฿ 869.37 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 10 | 4 | ||
฿ 1,157.03 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 10 | 3 | ||
฿ 844.97 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 10 | 4 | ||
฿ 909.96 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 12 | 4 | ||
฿ 894.85 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 10 | 3 | ||
฿ 894.85 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 10 | 4 | ||
฿ 894.85 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 12 | 4 | ||
฿ 993.15 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 12 | 4 | ||
฿ 993.15 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 15 | 5 | ||
฿ 1,064.24 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 12 | 4 | ||
฿ 1,064.24 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 15 | 5 | ||
฿ 1,108.12 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 12 | 4 | ||
฿ 1,108.12 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 15 | 5 | ||
฿ 1,152.94 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 12 | 4 | ||
฿ 1,152.94 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 15 | 5 | ||
฿ 1,180.15 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 12 | 4 | ||
฿ 1,180.15 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 15 | 5 | ||
฿ 1,244.86 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 12 | 4 | ||
฿ 1,244.86 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 15 | 5 | ||
฿ 1,407.86 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 12 | 4 | ||
฿ 1,776.39 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 15 | 5 | ||
฿ 1,380.04 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 12 | 4 | ||
฿ 1,380.04 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 15 | 5 | ||
฿ 1,473.51 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 12 | 4 | ||
฿ 1,892.52 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 15 | 5 | ||
฿ 1,613.95 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 12 | 4 | ||
฿ 2,047.35 | SPROCKET(SUSFBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 15 | 5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | 25 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง