(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองโซ่มาตรฐานของ KANA จะมีจำนวนเฟือง, จำนวนฟันและรูปทรงที่หลากหลาย เนื่องจากรูเพลาไม่ได้ถูกกลึง จึงจำเป็นต้องกลึงรูเพลาเพื่อใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
K80B12 |
K80B14 |
K80B15 |
K80B16 |
K80B18 |
K80B19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 832.26 | SPROCKET(K80B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 15 | 46 | 16 | ||
฿ 1,038.06 | SPROCKET(K80B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 16 | 55 | 17 | ||
฿ 1,103.23 ฿ 802.27 | SPROCKET(K80B) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 20 | 55 | 21 | ||
฿ 1,254.19 | SPROCKET(K80B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 20 | 55 | 21 | ||
฿ 1,544.52 ฿ 1,116.84 | SPROCKET(K80B) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | 20 | 60 | 21 | ||
฿ 1,761.29 | SPROCKET(K80B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 20 | 60 | 21 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | 80 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ประเภทรูเพลา | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง