1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่ K60 แบบ B รูปแบบเก่า

เฟืองโซ่ K60 แบบ B รูปแบบเก่า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 392.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดรูปแบบที่หลากหลายในการนับจำนวน จำนวนซี่ และรูปทรงของเฟืองโซ่มาตรฐาน KANA รูเพลาของผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้รับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดังนั้นจำเป็นต้องมีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเมื่อใช้

รหัสสินค้า
K60B10
K60B11
K60B12
K60B13
K60B14
K60B15
K60B16
K60B17
K60B18
K60B19
K60B20
K60B21
K60B22
K60B23
K60B24
K60B25
K60B26
K60B27
K60B28
K60B29
K60B30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 392.76

SPROCKET(K60B) 1 ชิ้น 10 วัน 10132214

฿ 474.17

SPROCKET(K60B) 1 ชิ้น 10 วัน 11132814

฿ 558.60

SPROCKET(K60B) 1 ชิ้น 10 วัน 12133214

฿ 522.05

SPROCKET(K60B) 1 ชิ้น 5 วัน 13133514

฿ 685.75

SPROCKET(K60B) 1 ชิ้น 10 วัน 14163517

฿ 734.50

SPROCKET(K60B) 1 ชิ้น 10 วัน 15163517

฿ 692.90

SPROCKET(K60B) 1 ชิ้น 10 วัน 16163517

฿ 754.84

SPROCKET(K60B) 1 ชิ้น 10 วัน 17164617

฿ 820.00

SPROCKET(K60B) 1 ชิ้น 10 วัน 18164617

฿ 815.88

SPROCKET(K60B) 1 ชิ้น 10 วัน 19164617

฿ 941.29

SPROCKET(K60B) 1 ชิ้น 10 วัน 20165517

฿ 1,006.45

SPROCKET(K60B) 1 ชิ้น 10 วัน 21165517

฿ 1,025.40

SPROCKET(K60B) 1 ชิ้น 10 วัน 22165517

฿ 1,196.13

SPROCKET(K60B) 1 ชิ้น 10 วัน 23165517

฿ 1,296.77

SPROCKET(K60B) 1 ชิ้น 10 วัน 24185519

฿ 1,393.55

SPROCKET(K60B) 1 ชิ้น 10 วัน 25185519

฿ 1,486.45

SPROCKET(K60B) 1 ชิ้น 10 วัน 26185519

฿ 1,701.02

SPROCKET(K60B) 1 ชิ้น 10 วัน 27185519

฿ 1,680.00

SPROCKET(K60B) 1 ชิ้น 10 วัน 28185719

฿ 1,939.48

SPROCKET(K60B) 1 ชิ้น 10 วัน 29185719

฿ 2,133.90

SPROCKET(K60B) 1 ชิ้น 10 วัน 30185719

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง B หมายเลข โซ่ 60 จำนวนเส้น 1
รุ่น ประเภทรูเพลา วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท โซ่ มาตรฐาน
ประเภทเพลา รูเพลา มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว ไม่