(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดรูปแบบที่หลากหลายในการนับจำนวนเฟืองโซ่มาตรฐาน KANA จำนวนซี่ และรูปทรง
รหัสสินค้า |
---|
HG50A10H |
HG50A18H |
HG50A20H |
HG50A21H |
HG50A22H |
HG50A23H |
HG50A24H |
HG50A26H |
HG50A28H |
HG50A30H |
HG50A32H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 195.11 | SPROCKET(HG50A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 11 | ||
฿ 355.56 | SPROCKET(HG50A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 14 | 15 | ||
฿ 381.78 | SPROCKET(HG50A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 14 | 15 | ||
฿ 461.09 | SPROCKET(HG50A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 14 | 15 | ||
฿ 479.73 | SPROCKET(HG50A) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 22 | 16 | 17 | ||
฿ 517.79 | SPROCKET(HG50A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 16 | 17 | ||
฿ 586.02 | SPROCKET(HG50A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 16 | 17 | ||
฿ 559.55 | SPROCKET(HG50A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 16 | 17 | ||
฿ 685.30 | SPROCKET(HG50A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 16 | 17 | ||
฿ 746.09 | SPROCKET(HG50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 16 | 17 | ||
฿ 770.32 | SPROCKET(HG50A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 16 | 17 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง | หมายเลข โซ่ | 50 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ประเภทรูเพลา | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง