1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟัน เกรด สูง HG - ส เฟืองโซ่ ชุบแข็ง ปลาย รุ่น 40B

SPROCKET(HG50B)

ฟัน เกรด สูง HG - ส เฟืองโซ่ ชุบแข็ง ปลาย รุ่น 40B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 955.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดรูปแบบที่หลากหลายในการนับจำนวน เฟืองโซ่ มาตรฐาน KANA จำนวน ซี่, แถว, ชุด และ รูปทรงรู เพลา ของ ผลิตภัณฑ์ นี้ยังไม่ได้รับการ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดังนั้นจำเป็นต้องมีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู เพลา เมื่อใช้

รหัสสินค้า
HG40B42H SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 955.48

฿ 619.92

SPROCKET(HG50B) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง B หมายเลข โซ่ 40 จำนวน ซี่, แถว, ชุด(T) 42
จำนวนเส้น 1 เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d(มิลลิเมตร) 16 รุ่น ประเภทรูเพลา
วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท โซ่ มาตรฐาน ประเภทเพลา รูเพลา มาตรฐาน
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด(มิลลิเมตร) 48 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด(มิลลิเมตร) 17 กระบวนการเตรียมผิว ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HG40B42H ในชุด ฟัน เกรด สูง HG - ส เฟืองโซ่ ชุบแข็ง ปลาย รุ่น 40B