(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดรูปแบบที่หลากหลายในการนับจำนวนเฟืองโซ่มาตรฐาน KANA จำนวนซี่ และรูปทรง
รหัสสินค้า |
---|
HG40A15H |
HG40A17H |
HG40A18H |
HG40A20H |
HG40A24H |
HG40A30H |
HG40A32H |
HG40A34H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 207.87 | SPROCKET(HG40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 12 | 13 | ||
฿ 246.72 | SPROCKET(HG40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 13 | 14 | ||
฿ 242.85 | SPROCKET(HG40A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 13 | 14 | ||
฿ 251.03 | SPROCKET(HG40A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 14 | 15 | ||
฿ 342.97 | SPROCKET(HG40A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 14 | 15 | ||
฿ 404.92 | SPROCKET(HG40A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 14 | 15 | ||
฿ 500.75 | SPROCKET(HG40A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 14 | 15 | ||
฿ 578.56 | SPROCKET(HG40A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | 14 | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง | หมายเลข โซ่ | 40 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ประเภทรูเพลา | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง