(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองโซ่ FBN มีความเผื่อรูเพลา H7, ความขนานเกรดมาตรฐานที่เป็นไปตามมาตรฐาน JIS, การตัดแต่งขึ้นรูปแบบเกลียวเมตริกหยาบ และสกรูหัวหกเหลี่ยมใส่ไว้แล้ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 942.77 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | ||
฿ 899.25 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 35 | ||
฿ 960.06 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 40 | ||
฿ 1,056.76 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 9 วัน | 11 | 25 | ||
฿ 1,046.91 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 30 | ||
฿ 1,046.91 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 35 | ||
฿ 1,046.91 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 40 | ||
฿ 1,095.06 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 25 | ||
฿ 1,095.06 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 30 | ||
฿ 1,095.06 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 35 | ||
฿ 1,122.27 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 40 | ||
฿ 1,195.59 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 25 | ||
฿ 1,120.91 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 30 | ||
฿ 1,195.59 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 35 | ||
฿ 1,195.59 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 40 | ||
฿ 1,300.38 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 30 | ||
฿ 1,386.38 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 35 | ||
฿ 1,386.38 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 40 | ||
฿ 1,501.05 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 25 | ||
฿ 1,501.05 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 30 | ||
฿ 1,501.05 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 35 | ||
฿ 1,501.05 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 40 | ||
฿ 1,931.72 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 25 | ||
฿ 1,812.22 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 30 | ||
฿ 1,931.72 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 35 | ||
฿ 1,931.72 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 40 | ||
฿ 2,070.68 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 25 | ||
฿ 2,209.59 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 30 | ||
฿ 2,070.68 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 35 | ||
฿ 2,209.59 | SPROCKET(FBN2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 40 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | C2052 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | พิทช์คู่ |
ชนิดลูกกลิ้ง | โรเลอร์ อา ร์ | ประเภทเพลา | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง