1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่สำเร็จรูป FBN2050B พิทช์คู่ สำหรับลูกกลิ้ง S

เฟืองโซ่สำเร็จรูป FBN2050B พิทช์คู่ สำหรับลูกกลิ้ง S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 772.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟืองโซ่ FBN มีความเผื่อรูเพลา H7, ความขนานเกรดมาตรฐานที่เป็นไปตามมาตรฐาน JIS, การตัดแต่งขึ้นรูปแบบเกลียวเมตริกหยาบ และสกรูหัวหกเหลี่ยมใส่ไว้แล้ว

รหัสสินค้า
FBN2050B91/2D20
FBN2050B91/2D25
FBN2050B91/2D30
FBN2050B91/2D35
FBN2050B101/2D20
FBN2050B101/2D30
FBN2050B101/2D35
FBN2050B111/2D20
FBN2050B111/2D25
FBN2050B111/2D30
FBN2050B111/2D35
FBN2050B121/2D25
FBN2050B121/2D30
FBN2050B121/2D35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d
(มิลลิเมตร)

฿ 772.70

SPROCKET(FBN2050B) 1 ชิ้น 10 วัน 1920

฿ 795.51

SPROCKET(FBN2050B) 1 ชิ้น 10 วัน 1925

฿ 795.51

SPROCKET(FBN2050B) 1 ชิ้น 10 วัน 1930

฿ 795.51

SPROCKET(FBN2050B) 1 ชิ้น 10 วัน 1935

฿ 899.10

SPROCKET(FBN2050B) 1 ชิ้น 10 วัน 2120

฿ 862.86

SPROCKET(FBN2050B) 1 ชิ้น 10 วัน 2130

฿ 862.86

SPROCKET(FBN2050B) 1 ชิ้น 10 วัน 2135

฿ 996.30

SPROCKET(FBN2050B) 1 ชิ้น 10 วัน 2320

฿ 973.34

SPROCKET(FBN2050B) 1 ชิ้น 5 วัน 2325

฿ 996.30

SPROCKET(FBN2050B) 1 ชิ้น 5 วัน 2330

฿ 996.30

SPROCKET(FBN2050B) 1 ชิ้น 10 วัน 2335

฿ 1,060.64

SPROCKET(FBN2050B) 1 ชิ้น 10 วัน 2525

฿ 1,060.64

SPROCKET(FBN2050B) 1 ชิ้น 10 วัน 2530

฿ 1,060.64

SPROCKET(FBN2050B) 1 ชิ้น 10 วัน 2535

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง B หมายเลข โซ่ C2050 จำนวนเส้น 1
รุ่น รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท โซ่ พิทช์คู่
ชนิดลูกกลิ้ง โรลเลอร์ S ประเภทเพลา รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว กระบวนการเตรียมผิว ไม่