1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่สำเร็จรูป FBN120B

เฟืองโซ่สำเร็จรูป FBN120B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,121.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟืองโซ่ FBN มีความเผื่อรูเพลา H7, ความขนานเกรดมาตรฐานที่เป็นไปตามมาตรฐาน JIS, การตัดแต่งขึ้นรูปแบบเกลียวเมตริกหยาบ และสกรูหัวหกเหลี่ยมใส่ไว้แล้ว

รหัสสินค้า
FBN120B13D48
FBN120B13D50
FBN120B13D55
FBN120B13D60
FBN120B14D48
FBN120B14D55
FBN120B14D60
FBN120B15D45
FBN120B15D48
FBN120B15D50
FBN120B15D55
FBN120B15D60
FBN120B16D50
FBN120B16D60
FBN120B18D50
FBN120B18D60
FBN120B19D60
FBN120B20D50
FBN120B20D60
FBN120B21D50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของร่องลิ่ม b.
(มิลลิเมตร)

฿ 3,171.43

SPROCKET(FBN120B) 1 ชิ้น 10 วัน 134814

฿ 3,171.43

SPROCKET(FBN120B) 1 ชิ้น 10 วัน 135014

฿ 3,121.00

SPROCKET(FBN120B) 1 ชิ้น 10 วัน 135516

฿ 3,190.35

SPROCKET(FBN120B) 1 ชิ้น 10 วัน 136018

฿ 3,462.86

SPROCKET(FBN120B) 1 ชิ้น 10 วัน 144814

฿ 3,710.46

SPROCKET(FBN120B) 1 ชิ้น 10 วัน 145516

฿ 3,710.46

SPROCKET(FBN120B) 1 ชิ้น 10 วัน 146018

฿ 3,796.83

SPROCKET(FBN120B) 1 ชิ้น 10 วัน 154514

฿ 3,796.83

SPROCKET(FBN120B) 1 ชิ้น 10 วัน 154814

฿ 3,937.95

SPROCKET(FBN120B) 1 ชิ้น 10 วัน 155014

฿ 4,234.65

SPROCKET(FBN120B) 1 ชิ้น 10 วัน 155516

฿ 4,236.13

SPROCKET(FBN120B) 1 ชิ้น 5 วัน 156018

฿ 4,325.63

SPROCKET(FBN120B) 1 ชิ้น 10 วัน 165014

฿ 4,315.27

SPROCKET(FBN120B) 1 ชิ้น 5 วัน 166018

฿ 4,923.99

SPROCKET(FBN120B) 1 ชิ้น 10 วัน 185014

฿ 5,171.25

SPROCKET(FBN120B) 1 ชิ้น 10 วัน 186018

฿ 5,416.19

SPROCKET(FBN120B) 1 ชิ้น 10 วัน 196018

฿ 5,522.54

SPROCKET(FBN120B) 1 ชิ้น 10 วัน 205014

฿ 6,048.83

SPROCKET(FBN120B) 1 ชิ้น 10 วัน 206018

฿ 5,798.73

SPROCKET(FBN120B) 1 ชิ้น 10 วัน 215014

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง B หมายเลข โซ่ 120 จำนวนเส้น 1
รุ่น รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท โซ่ มาตรฐาน
ประเภทเพลา รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว กระบวนการเตรียมผิว ไม่