1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่เดี่ยว / คู่ 80SD

เฟืองโซ่เดี่ยว / คู่ 80SD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,258.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดรูปแบบที่หลากหลายในการนับจำนวน จำนวนซี่ และรูปทรงของเฟืองโซ่มาตรฐาน KANA รูเพลาของผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้รับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดังนั้นจำเป็นต้องมีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเมื่อใช้

รหัสสินค้า
80SD10
80SD11
80SD13
80SD15
80SD16
80SD17
80SD18
80SD19
80SD20
80SD21
80SD22
80SD23
80SD24
80SD25
80SD26
80SD27
80SD28
80SD29
80SD30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 1,258.86

SPROCKET(80SD) 1 ชิ้น 10 วัน 10203221

฿ 1,428.95

SPROCKET(80SD) 1 ชิ้น 10 วัน 11204021

฿ 1,570.16

SPROCKET(80SD) 1 ชิ้น 10 วัน 13205121

฿ 1,944.77

SPROCKET(80SD) 1 ชิ้น 5 วัน 15206321

฿ 2,174.61

SPROCKET(80SD) 1 ชิ้น 5 วัน 16207021

฿ 2,603.56

SPROCKET(80SD) 1 ชิ้น 10 วัน 17207521

฿ 2,634.29

SPROCKET(80SD) 1 ชิ้น 5 วัน 18238024

฿ 3,018.61

SPROCKET(80SD) 1 ชิ้น 10 วัน 19238024

฿ 3,532.60

SPROCKET(80SD) 1 ชิ้น 10 วัน 20239524

฿ 3,686.83

SPROCKET(80SD) 1 ชิ้น 10 วัน 21239524

฿ 5,091.93

SPROCKET(80SD) 1 ชิ้น 10 วัน 222310624

฿ 5,455.88

SPROCKET(80SD) 1 ชิ้น 10 วัน 232311024

฿ 5,735.88

SPROCKET(80SD) 1 ชิ้น 10 วัน 242311524

฿ 6,625.40

SPROCKET(80SD) 1 ชิ้น 10 วัน 252312424

฿ 7,015.24

SPROCKET(80SD) 1 ชิ้น 10 วัน 262313024

฿ 7,426.20

SPROCKET(80SD) 1 ชิ้น 10 วัน 272313524

฿ 8,147.97

SPROCKET(80SD) 1 ชิ้น 10 วัน 282314024

฿ 8,995.52

SPROCKET(80SD) 1 ชิ้น 10 วัน 292314824

฿ 9,273.93

SPROCKET(80SD) 1 ชิ้น 10 วัน 302315524

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง SD หมายเลข โซ่ 80 จำนวนเส้น 1
รุ่น ประเภทรูเพลา วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท โซ่ มาตรฐาน
ประเภทเพลา รูเพลา มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว ไม่