(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดรูปแบบที่หลากหลายในการนับจำนวน จำนวนซี่ และรูปทรงของเฟืองโซ่มาตรฐาน KANA รูเพลาของผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้รับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดังนั้นจำเป็นต้องมีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเมื่อใช้
รหัสสินค้า |
---|
60SD10 |
60SD11 |
60SD12 |
60SD13 |
60SD14 |
60SD15 |
60SD16 |
60SD17 |
60SD18 |
60SD19 |
60SD20 |
60SD21 |
60SD22 |
60SD23 |
60SD24 |
60SD25 |
60SD26 |
60SD27 |
60SD28 |
60SD29 |
60SD30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 750.19 | SPROCKET(60SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 13 | 20 | 14 | ||
฿ 894.58 | SPROCKET(60SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 13 | 26 | 14 | ||
฿ 724.28 | SPROCKET(60SD) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 13 | 32 | 14 | ||
฿ 760.00 | SPROCKET(60SD) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 16 | 35 | 17 | ||
฿ 852.07 | SPROCKET(60SD) | 1 ชิ้น | 9 วัน | 14 | 16 | 42 | 17 | ||
฿ 974.84 ฿ 599.53 | SPROCKET(60SD) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 16 | 46 | 17 | ||
฿ 1,090.97 ฿ 664.07 | SPROCKET(60SD) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 16 | 51 | 17 | ||
฿ 1,270.32 | SPROCKET(60SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 16 | 55 | 17 | ||
฿ 1,252.70 | SPROCKET(60SD) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 18 | 60 | 19 | ||
฿ 1,571.61 | SPROCKET(60SD) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19 | 18 | 63 | 19 | ||
฿ 1,541.59 | SPROCKET(60SD) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 18 | 68 | 19 | ||
฿ 1,928.03 | SPROCKET(60SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 18 | 75 | 19 | ||
฿ 2,509.54 | SPROCKET(60SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 18 | 78 | 19 | ||
฿ 2,626.11 | SPROCKET(60SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 20 | 82 | 21 | ||
฿ 2,922.54 | SPROCKET(60SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 20 | 85 | 21 | ||
฿ 3,039.37 | SPROCKET(60SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 20 | 90 | 21 | ||
฿ 3,351.12 | SPROCKET(60SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 20 | 96 | 21 | ||
฿ 3,593.02 | SPROCKET(60SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 20 | 100 | 21 | ||
฿ 3,834.93 | SPROCKET(60SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 20 | 106 | 21 | ||
฿ 4,130.80 | SPROCKET(60SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 29 | 20 | 110 | 21 | ||
฿ 4,727.25 | SPROCKET(60SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 20 | 114 | 21 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง SD | หมายเลข โซ่ | 60 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ประเภทรูเพลา | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง