(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองโซ่มาตรฐานของ KANA จะมีจำนวนเฟือง, จำนวนฟันและรูปทรงที่หลากหลาย เนื่องจากรูเพลาไม่ได้ถูกกลึง จึงจำเป็นต้องกลึงรูเพลาเพื่อใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
40SD10 |
40SD11 |
40SD13 |
40SD14 |
40SD15 |
40SD17 |
40SD18 |
40SD19 |
40SD20 |
40SD21 |
40SD22 |
40SD23 |
40SD24 |
40SD25 |
40SD26 |
40SD27 |
40SD28 |
40SD29 |
40SD30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 455.23 | SPROCKET(40SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 15 | 11 | ||
฿ 415.39 | SPROCKET(40SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 10 | 16 | 11 | ||
฿ 403.44 | SPROCKET(40SD) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 13 | 20 | 14 | ||
฿ 410.13 | SPROCKET(40SD) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 13 | 25 | 14 | ||
฿ 435.21 | SPROCKET(40SD) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 13 | 28 | 14 | ||
฿ 519.50 | SPROCKET(40SD) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 13 | 32 | 14 | ||
฿ 551.87 | SPROCKET(40SD) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 13 | 38 | 14 | ||
฿ 668.21 | SPROCKET(40SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 13 | 42 | 14 | ||
฿ 687.48 ฿ 342.02 | SPROCKET(40SD) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 13 | 45 | 14 | ||
฿ 880.26 ฿ 460.82 | SPROCKET(40SD) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 21 | 13 | 48 | 14 | ||
฿ 927.86 | SPROCKET(40SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 13 | 50 | 14 | ||
฿ 995.78 | SPROCKET(40SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 13 | 52 | 14 | ||
฿ 1,034.12 | SPROCKET(40SD) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 13 | 55 | 14 | ||
฿ 1,069.35 | SPROCKET(40SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 13 | 58 | 14 | ||
฿ 1,192.39 | SPROCKET(40SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 13 | 62 | 14 | ||
฿ 1,165.42 | SPROCKET(40SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 16 | 65 | 17 | ||
฿ 1,329.54 | SPROCKET(40SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 16 | 68 | 17 | ||
฿ 1,432.39 | SPROCKET(40SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 29 | 16 | 70 | 17 | ||
฿ 1,414.81 | SPROCKET(40SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 16 | 75 | 17 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง SD | หมายเลข โซ่ | 40 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ประเภทรูเพลา | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง