1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่เดี่ยว / คู่ 35SD

เฟืองโซ่เดี่ยว / คู่ 35SD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 250.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดรูปแบบที่หลากหลายในการนับจำนวน จำนวนซี่ และรูปทรงของเฟืองโซ่มาตรฐาน KANA รูเพลาของผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้รับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดังนั้นจำเป็นต้องมีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเมื่อใช้

รหัสสินค้า
35SD12
35SD13
35SD14
35SD15
35SD16
35SD17
35SD18
35SD20
35SD21
35SD22
35SD23
35SD24
35SD25
35SD26
35SD27
35SD28
35SD30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 250.04

SPROCKET(35SD) 1 ชิ้น 10 วัน 12101511

฿ 276.39

SPROCKET(35SD) 1 ชิ้น 10 วัน 13101611

฿ 288.00

SPROCKET(35SD) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14101611

฿ 288.71

SPROCKET(35SD) 1 ชิ้น 5 วัน 15102011

฿ 301.94

SPROCKET(35SD) 1 ชิ้น 10 วัน 16102011

฿ 325.82

SPROCKET(35SD) 1 ชิ้น 10 วัน 17102511

฿ 315.35

SPROCKET(35SD) 1 ชิ้น 10 วัน 18102511

฿ 370.06

SPROCKET(35SD) 1 ชิ้น 10 วัน 20123013

฿ 373.94

SPROCKET(35SD) 1 ชิ้น 10 วัน 21123213

฿ 412.45

SPROCKET(35SD) 1 ชิ้น 10 วัน 22123513

฿ 436.79

SPROCKET(35SD) 1 ชิ้น 10 วัน 23153816

฿ 451.79

SPROCKET(35SD) 1 ชิ้น 10 วัน 24154016

฿ 495.22

SPROCKET(35SD) 1 ชิ้น 10 วัน 25154216

฿ 514.91

SPROCKET(35SD) 1 ชิ้น 10 วัน 26154516

฿ 528.86

SPROCKET(35SD) 1 ชิ้น 10 วัน 27154816

฿ 573.23

SPROCKET(35SD) 1 ชิ้น 10 วัน 28155016

฿ 620.25

SPROCKET(35SD) 1 ชิ้น 10 วัน 30155216

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง SD หมายเลข โซ่ 35 จำนวนเส้น 1
รุ่น ประเภทรูเพลา วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท โซ่ มาตรฐาน
ประเภทเพลา รูเพลา มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว ไม่