1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองสะพาน KF (แต่งผิวสำเร็จที่ปลายทั้งสองด้าน)

เฟืองสะพาน KF (แต่งผิวสำเร็จที่ปลายทั้งสองด้าน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,048.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางเกียร์ K แบบมาตรฐาน พร้อมโมดูลและความยาวที่หลากหลาย S45C ผลิตด้วยการย้อมสีดำ รางเกียร์มีความแม่นยำ

รหัสสินค้า
KF1-1000
KF1-500
KF1.5-1000
KF1.5-1500
KF1.5-2000
KF1.5-500
KF2-1000
KF2-1500
KF2-2000
KF2-500
KF2.5-1000
KF2.5-1500
KF2.5-2000
KF2.5-500
KF3-1000
KF3-1500
KF3-2000
KF3-500
KF4-1000
KF4-1500
KF4-2000
KF4-500
KF5-1000
KF5-1500
KF5-500
KF6-1000
KF6-500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
จำนวนยอดที่มีประสิทธิภาพ
(ฟัน)
ความยาว (ขนาดเกลียว) ความกว้าง ฟัน
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 2,315.09

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 7 วัน 1999.0331810001012

฿ 1,048.33

KF RACK GEAR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1499.511595001012

฿ 2,256.03

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 7 วัน 1.5999.0321210001520

฿ 3,297.28

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 7 วัน 1.51507.9732015001520

฿ 4,896.43

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 7 วัน 1.52049.8943520001520

฿ 1,184.65

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 1.5499.511065001520

฿ 2,905.65

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 7 วัน 21005.3116010002025

฿ 4,414.88

KF RACK GEAR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 21507.9724015002025

฿ 6,361.40

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 7 วัน 22048.3232620002025

฿ 1,517.04

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 2502.66805002025

฿ 3,826.81

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 7 วัน 2.51005.3112810002530

฿ 5,759.06

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 7 วัน 2.51507.9719215002530

฿ 8,369.84

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 7 วัน 2.52049.8926120002530

฿ 1,939.89

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 2.5502.66645002530

฿ 4,974.57

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 7 วัน 3999.0310610003035

฿ 7,525.92

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 7 วัน 31507.9716015003035

฿ 10,755.80

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 7 วัน 32045.1821720003035

฿ 2,558.98

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 3499.51535003035

฿ 7,602.64

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 7 วัน 41005.318010004045

฿ 11,573.48

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 7 วัน 41507.9712015004045

฿ 16,027.12

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 7 วัน 42048.3216320004045

฿ 3,903.18

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 4502.66405004045

฿ 11,300.68

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 7 วัน 51005.316410005050

฿ 16,751.13

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 7 วัน 51507.979615005050

฿ 5,684.31

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 5502.66325005050

฿ 15,679.74

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 7 วัน 6999.035310006060

฿ 7,949.31

KF RACK GEAR 1 ชิ้น 10 วัน 6508.94275006060

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แร็ค (สี่เหลี่ยม) ประเภท ฟัน มาตรฐาน วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่ ฟัน สายดิน ไม่
จบการตกแต่งใบหน้า การมี วัสดุ (รายละเอียด) S45C