1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองพิเนียนมาตรฐาน K (โมดูล 6) ฟันเต็มความลึก มุมกด 20°

เฟืองพิเนียนมาตรฐาน K (โมดูล 6) ฟันเต็มความลึก มุมกด 20°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,498.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

K เกียร์พีเนียนมาตรฐานพร้อมโมดูลและจำนวนซี่ที่มีให้เลือกมากมาย วัสดุ: S45C ด้วยทรีทเม้นต์ย้อมสีดำ เกียร์พีเนียนที่มีความแม่นยำ N 8

รหัสสินค้า
M6B12
M6B13
M6B14
M6B15
M6B16
M6B17
M6B18
M6B19
M6B20
M6B21
M6B22
M6B23
M6B24
M6B25
M6B26
M6B27
M6B28
M6B30
M6B32
M6B34
M6B35
M6B36
M6B40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู d
(Ø)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด dmax
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู แกน ต่ำสุด dmin
(มิลลิเมตร)

฿ 1,498.42

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 10 วัน 25123225

฿ 1,849.91

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 12 วัน 25133225

฿ 1,991.90

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 19 วัน 25143525

฿ 2,281.89

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 14 วัน 25154025

฿ 2,544.66

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 12 วัน 25164025

฿ 2,629.03

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 10 วัน 25174525

฿ 2,897.42

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 10 วัน 25184525

฿ 2,954.19

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 14 วัน 25195025

฿ 3,254.84

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 12 วัน 25205525

฿ 3,600.65

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 12 วัน 28216028

฿ 3,657.42

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 19 วัน 28226028

฿ 4,047.74

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 14 วัน 28236528

฿ 4,129.03

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 14 วัน 28247028

฿ 4,474.19

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 14 วัน 28257028

฿ 4,860.65

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 14 วัน 28267528

฿ 4,938.06

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 10 วัน 28277528

฿ 5,527.10

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 19 วัน 28288028

฿ 6,262.58

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 12 วัน 30308530

฿ 6,961.94

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 12 วัน 30328530

฿ 7,640.65

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 19 วัน 30348530

฿ 9,571.61

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 12 วัน 30358530

฿ 9,778.71

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 7 วัน 30368530

฿ 11,713.55

PINION GEAR(M6B) 1 ชิ้น 40 วัน 30408530

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟือง/เกียร์ รูปทรง B โมดูล 6 ความกว้าง ฟัน(มิลลิเมตร) 60
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่
ฟัน สายดิน ไม่ ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่ แบ็คแลช/ระยะฟรี การมี
ความเผื่อ รู เพลา H7 ความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) Class 8 รูเพลา รูกลม
วัสดุ (รายละเอียด) เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างทางกล