1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองพิเนียนมาตรฐาน K (โมดูล 5) ฟันเต็มความลึก มุมกด 20°

เฟืองพิเนียนมาตรฐาน K (โมดูล 5) ฟันเต็มความลึก มุมกด 20°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,120.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

K เกียร์พีเนียนมาตรฐานพร้อมโมดูลและจำนวนซี่ที่มีให้เลือกมากมาย วัสดุ: S45C ด้วยทรีทเม้นต์ย้อมสีดำ เกียร์พีเนียนที่มีความแม่นยำ N 8

รหัสสินค้า
M5B12
M5B13
M5B14
M5B15
M5B16
M5B17
M5B18
M5B19
M5B20
M5B21
M5B22
M5B23
M5B24
M5B25
M5B26
M5B27
M5B28
M5B29
M5B30
M5B32
M5B34
M5B35
M5B36
M5B38
M5B40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู d
(Ø)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด dmax
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู แกน ต่ำสุด dmin
(มิลลิเมตร)

฿ 1,120.29

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 19 วัน 22122822

฿ 1,236.33

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 19 วัน 22132822

฿ 1,343.50

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 19 วัน 22143022

฿ 1,415.27

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 12 วัน 22153522

฿ 1,557.25

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 10 วัน 22163522

฿ 1,660.03

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 10 วัน 22174022

฿ 1,880.42

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 10 วัน 22184022

฿ 1,954.19

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 19 วัน 22194022

฿ 2,153.55

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 22204522

฿ 2,190.32

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 12 วัน 25215025

฿ 2,450.32

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 12 วัน 25225525

฿ 2,499.35

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 14 วัน 25235525

฿ 2,649.68

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 14 วัน 25245525

฿ 2,685.81

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 1 วัน 25256025

฿ 2,982.58

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 19 วัน 25266025

฿ 3,035.48

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 12 วัน 25276025

฿ 3,425.81

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 14 วัน 25286025

฿ 3,466.45

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 19 วัน 25296525

฿ 3,807.74

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 19 วัน 25307025

฿ 4,129.03

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 19 วัน 30327030

฿ 4,624.52

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 14 วัน 30347030

฿ 4,653.55

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 12 วัน 30357030

฿ 5,076.13

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 19 วัน 30367030

฿ 5,770.97

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 12 วัน 30387030

฿ 6,234.19

PINION GEAR(M5B) 1 ชิ้น 12 วัน 30407030

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟือง/เกียร์ รูปทรง B โมดูล 5 ความกว้าง ฟัน(มิลลิเมตร) 50
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่
ฟัน สายดิน ไม่ ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่ แบ็คแลช/ระยะฟรี การมี
ความเผื่อ รู เพลา H7 ความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) Class 8 รูเพลา รูกลม
วัสดุ (รายละเอียด) เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างทางกล