1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองพิเนียนมาตรฐาน K (โมดูล 3) ฟันเต็มความลึก มุมกด 20°

เฟืองพิเนียนมาตรฐาน K (โมดูล 3) ฟันเต็มความลึก มุมกด 20°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 420.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

K เกียร์พีเนียนมาตรฐานพร้อมโมดูลและจำนวนซี่ที่มีให้เลือกมากมาย วัสดุ: S45C ด้วยทรีทเม้นต์ย้อมสีดำ เกียร์พีเนียนที่มีความแม่นยำ N 8

รหัสสินค้า
M3B12
M3B13
M3B14
M3B15
M3B16
M3B17
M3B18
M3B19
M3B20
M3B21
M3B22
M3B23
M3B24
M3B25
M3B26
M3B27
M3B28
M3B29
M3B30
M3B32
M3B34
M3B35
M3B36
M3B38
M3B40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู d
(Ø)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด dmax
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู แกน ต่ำสุด dmin
(มิลลิเมตร)

฿ 420.57

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 19 วัน 15121615

฿ 461.58

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 14 วัน 15131815

฿ 484.44

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 14 วัน 15141915

฿ 527.67

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 19 วัน 15152015

฿ 552.24

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 19 วัน 15162215

฿ 587.58

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 19 วัน 15172215

฿ 645.10

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 12 วัน 15182215

฿ 657.42

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 12 วัน 15192515

฿ 654.36

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 14 วัน 15203015

฿ 726.90

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 14 วัน 15213015

฿ 778.25

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 19 วัน 15223215

฿ 817.45

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 14 วัน 15233215

฿ 844.67

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 19 วัน 15243215

฿ 908.09

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 12 วัน 20253520

฿ 986.66

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 12 วัน 20263520

฿ 1,036.13

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 19 วัน 20273520

฿ 1,064.52

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 12 วัน 20284020

฿ 1,076.77

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 14 วัน 20294020

฿ 1,112.90

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 19 วัน 20304520

฿ 1,291.61

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 14 วัน 20324520

฿ 1,450.32

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 19 วัน 20344520

฿ 1,462.58

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 19 วัน 20354520

฿ 1,478.71

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 19 วัน 20364520

฿ 1,674.19

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 12 วัน 25384525

฿ 1,690.32

PINION GEAR(M3B) 1 ชิ้น 12 วัน 25404525

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟือง/เกียร์ รูปทรง B โมดูล 3 ความกว้าง ฟัน(มิลลิเมตร) 30
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่
ฟัน สายดิน ไม่ ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่ แบ็คแลช/ระยะฟรี การมี
ความเผื่อ รู เพลา H7 ความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) Class 8 รูเพลา รูกลม
วัสดุ (รายละเอียด) เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างทางกล