1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองพิเนียนมาตรฐาน K (โมดูล 1) ฟันเต็มความลึก มุมกด 20°

เฟืองพิเนียนมาตรฐาน K (โมดูล 1) ฟันเต็มความลึก มุมกด 20°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 217.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

K เกียร์พีเนียนมาตรฐานพร้อมโมดูลและจำนวนซี่ที่มีให้เลือกมากมาย วัสดุ: S45C ด้วยทรีทเม้นต์ย้อมสีดำ เกียร์พีเนียนที่มีความแม่นยำ N 8

คุณสมบัติ

● ความแม่นยำฟัน: เฟืองพิเนียนเทียบเท่าเกรดมาตรฐาน (มาตรฐาน JIS เก่า Class 4, มาตรฐาน JIS ใหม่ N8 Class)

การใช้งาน

● สำหรับเครื่องจักรต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องแพ็คอัตโนมัติ ไลน์การผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้า

สเปค

● โมดูล: 1.0
● ความกว้างฟัน b (มม.): 10
● เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.): 10
● ความยาวรวม L (มม.): 20

วัสดุ

● เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างทางกล 
● กระบวนการชุบผิว: Black Dye
รหัสสินค้า
M1B15
M1B16
M1B18
M1B19
M1B20
M1B21
M1B22
M1B23
M1B24
M1B25
M1B26
M1B27
M1B28
M1B29
M1B30
M1B32
M1B34
M1B35
M1B36
M1B38
M1B40
M1B42
M1B45
M1B46
M1B48
M1B50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู d
(Ø)
รูปทรง เฟือง/เกียร์ จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด dmax
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู แกน ต่ำสุด dmin
(มิลลิเมตร)

฿ 217.16

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 14 วัน 8K-Shaped1588

฿ 218.71

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 19 วัน 8K-Shaped1688

฿ 229.33

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 19 วัน 8K-Shaped1888

฿ 233.90

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 14 วัน 8K-Shaped1988

฿ 232.28

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 5 วัน 8รูปทรง B2088

฿ 235.30

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 14 วัน 8รูปทรง B2188

฿ 217.91

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 19 วัน 8รูปทรง B2288

฿ 239.87

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 19 วัน 8รูปทรง B2388

฿ 241.42

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 19 วัน 8รูปทรง B24108

฿ 241.42

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 19 วัน 8รูปทรง B25108

฿ 252.04

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 19 วัน 8รูปทรง B26128

฿ 252.04

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 19 วัน 8รูปทรง B27128

฿ 256.62

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 14 วัน 8รูปทรง B28128

฿ 261.19

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 19 วัน 8รูปทรง B29128

฿ 248.00

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 14 วัน 10รูปทรง B301410

฿ 273.36

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 14 วัน 10รูปทรง B321410

฿ 287.00

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 19 วัน 10รูปทรง B341410

฿ 290.03

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 19 วัน 10รูปทรง B351410

฿ 297.62

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 14 วัน 10รูปทรง B361510

฿ 318.86

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 19 วัน 10รูปทรง B381610

฿ 325.00

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 19 วัน 10รูปทรง B401910

฿ 338.63

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 19 วัน 10รูปทรง B421910

฿ 301.02

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 1 วัน 10รูปทรง B451910

฿ 368.94

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 14 วัน 10รูปทรง B461910

฿ 391.65

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 14 วัน 10รูปทรง B481910

฿ 337.24

PINION GEAR(M1B) 1 ชิ้น 1 วัน 10รูปทรง B501910

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โมดูล 1 ความกว้าง ฟัน(มิลลิเมตร) 10 วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่ ฟัน สายดิน ไม่
ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่ แบ็คแลช/ระยะฟรี การมี ความเผื่อ รู เพลา H7
ความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) Class 8 รูเพลา รูกลม วัสดุ (รายละเอียด) เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างทางกล