(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พูลเล่ย์สายพานไทม์มิ่ง K ชนิด XL
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน KANA ให้ประสิทธิภาพสูงในการส่งกำลัง มีเสียงรบกวนต่ำ และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างของ สายพานที่ใช้งานได้ (mm.) : 9.5
● ความกว้างของ สายพานที่ใช้งานได้ (Inch.) : 0.37
● รองรับการใช้งานร่วมกับสายพานประเภท : XL
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.) : 4 ถึง 26
● จำนวนฟัน น้อยสุด/มากสุด : 10 ถึง 46
● วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างทางกล
[การประยุกต์ใช้งาน]
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน มักใช้ในระบบสายพานไทม์มิ่งเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ในเครื่องจักร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | รูปทรง พูลเล่ย์ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา สูงสุด dmax (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด dmin (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ทำ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.75 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | CF | 8 | 4 | 15.66 | ||
฿ 197.78 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | CF | 9 | 5 | 17.28 | ||
฿ 242.93 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | CF | 10 | 6 | 18.90 | ||
฿ 245.92 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | CF | 14 | 6 | 22.13 | ||
฿ 240.02 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | CF | 14 | 6 | 23.75 | ||
฿ 274.74 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | BF | 10 | 6 | 25.36 | ||
฿ 285.08 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | BF | 12 | 6 | 28.6 | ||
฿ 439.76 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | BF | 12 | 6 | 30.22 | ||
฿ 299.20 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | BF | 14 | 8 | 31.83 | ||
฿ 457.67 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | BF | 14 | 8 | 33.45 | ||
฿ 462.55 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | BF | 16 | 8 | 35.07 | ||
฿ 481.39 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | BF | 18 | 8 | 38.3 | ||
฿ 531.62 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | BF | 19 | 8 | 39.92 | ||
฿ 356.46 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | BF | 20 | 8 | 41.53 | ||
฿ 373.93 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | BF | 21 | 8 | 44.77 | ||
฿ 403.06 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | BF | 24 | 10 | 48 | ||
฿ 763.50 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | AF | 26 | 10 | 51.24 | ||
฿ 582.42 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | BF | 26 | 10 | 51.24 | ||
฿ 783.26 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | AF | 26 | 10 | 54.47 | ||
฿ 575.40 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | BF | 26 | 10 | 54.47 | ||
฿ 650.16 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | AF | 26 | 10 | 57.70 | ||
฿ 595.33 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | BF | 26 | 10 | 57.70 | ||
฿ 670.48 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | AF | 26 | 10 | 60.94 | ||
฿ 614.50 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | BF | 26 | 10 | 60.94 | ||
฿ 690.16 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | AF | 26 | 10 | 64.17 | ||
฿ 561.72 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 42 | AF | 26 | 10 | 67.41 | ||
฿ 833.02 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 42 | BF | 26 | 10 | 67.41 | ||
฿ 741.59 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 44 | AF | 26 | 10 | 70.64 | ||
฿ 689.84 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 44 | BF | 26 | 10 | 70.64 | ||
฿ 773.34 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 46 | AF | 26 | 10 | 73.87 | ||
฿ 745.28 | K TIMING PULLEY (XL) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 46 | BF | 26 | 10 | 73.87 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | ประเภทสายพาน | XL | ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.)(มิลลิเมตร) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ สายพาน ใช้ (นิ้ว)(นิ้ว) | 0.37 | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | สายพาน ชนิดรูปทรง | เส้นรูปฟัน ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบวงกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง