(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายพานไทม์มิ่งชนิดมาตรฐานที่เป็นไปตามมาตรฐาน JIS และ ISO
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานทั่วไปได้ง่ายดายและมีรูปร่างและขนาดฟันที่หลากหลาย
· เหมาะสำหรับการส่งของที่มีน้ำหนักเบาซึ่งต้องการความแม่นยำ
· มีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามและไม่ทำให้ชิ้นส่วนที่สัมผัสสกปรก เหมาะสำหรับสายพานป้อนกระดาษ
· มีความยืดหยุ่นสูงและใช้ได้ดีกับพูลเล่ย์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก ให้การขับสายพานที่ราบรื่น สามารถทำงานได้เงียบ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ เครื่องอ่านบัตร เครื่องทำสิ่งทอ เครื่องทำกระดาษ เครื่องกลึง NC และเครื่องลำเลียง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.) (มิลลิเมตร) | ความยาวเส้นรอบวง (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 499.35 ฿ 256.07 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 370 | 37 | ||
฿ 544.65 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 400 | 40 | ||
฿ 634.88 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 450 | 45 | ||
฿ 608.52 ฿ 302.31 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 500 | 50 | ||
฿ 592.75 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 530 | 53 | ||
฿ 625.86 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 550 | 55 | ||
฿ 635.91 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 600 | 60 | ||
฿ 1,071.43 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 610 | 61 | ||
฿ 664.85 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 630 | 63 | ||
฿ 727.74 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 650 | 65 | ||
฿ 736.41 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 690 | 69 | ||
฿ 688.38 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 700 | 70 | ||
฿ 737.31 ฿ 421.37 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 720 | 72 | ||
฿ 737.31 ฿ 463.18 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 750 | 75 | ||
฿ 780.04 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 15 | 800 | 80 | ||
฿ 809.67 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 900 | 90 | ||
฿ 838.45 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 910 | 91 | ||
฿ 864.04 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 960 | 96 | ||
฿ 864.04 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 1,000 | 100 | ||
฿ 908.52 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 1,050 | 105 | ||
฿ 973.28 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 1,100 | 110 | ||
฿ 1,108.45 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 1,350 | 135 | ||
฿ 1,139.21 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 1,400 | 140 | ||
฿ 1,201.32 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 1,500 | 150 | ||
฿ 1,270.77 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 1,700 | 170 | ||
฿ 1,299.11 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 1,800 | 180 | ||
฿ 1,591.35 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 1,960 | 196 | ||
฿ 1,858.45 ฿ 951.90 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 2,250 | 225 | ||
฿ 591.10 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 370 | 37 | ||
฿ 616.26 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 410 | 41 | ||
฿ 728.35 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 530 | 53 | ||
฿ 833.95 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 630 | 63 | ||
฿ 1,053.95 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 700 | 70 | ||
฿ 947.91 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 720 | 72 | ||
฿ 947.91 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 750 | 75 | ||
฿ 1,036.56 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 800 | 80 | ||
฿ 1,147.88 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 900 | 90 | ||
฿ 984.77 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 940 | 94 | ||
฿ 1,449.95 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 1,100 | 110 | ||
฿ 1,484.92 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 1,150 | 115 | ||
฿ 2,545.00 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 20 | 1,200 | 120 | ||
฿ 1,321.16 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 1,420 | 142 | ||
฿ 758.71 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 400 | 40 | ||
฿ 860.13 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 530 | 53 | ||
฿ 910.90 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 600 | 60 | ||
฿ 964.26 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 630 | 63 | ||
฿ 1,011.87 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 650 | 65 | ||
฿ 1,062.96 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 720 | 72 | ||
฿ 1,062.96 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 750 | 75 | ||
฿ 1,119.04 ฿ 640.09 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 800 | 80 | ||
฿ 1,350.89 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 950 | 95 | ||
฿ 1,542.19 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 1,150 | 115 | ||
฿ 1,642.45 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 1,350 | 135 | ||
฿ 1,807.74 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 1,450 | 145 | ||
฿ 1,770.58 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 1,500 | 150 | ||
฿ 1,915.35 ฿ 970.51 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 1,150 | 115 | ||
฿ 1,642.45 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 800 | 80 | ||
฿ 2,940.77 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 1,750 | 175 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน | ปิดท้าย | พื้นผิว ฟัน สายพาน | มาตรฐาน (ด้านเดียว) | วัสดุ สายพาน | สายพาน โพลียูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | สาย เหล็กกล้า | ชุด สายพาน | T10 | ประเภทรูปทรงสายพาน | ประเภท เส้นรูปฟัน เมตริก ฟัน สี่เหลี่ยมคางหมู |
แรงบิด เกียร์ | แรงบิด ปกติส่ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง